铝型材用支架 异种规格型材连接隐藏式支架/边长30/边长20用
商品
评价
详情
  • 铝型材用支架 异种规格型材连接隐藏式支架/边长30/边长20用
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

铝型材用支架 异种规格型材连接隐藏式支架/边长30/边长20用

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
用于槽宽8mm跟槽宽6mm铝合金型材之间专用异种型材连接隐藏式支架;采用国内通用的S45C材质,表面处理镀锌比普通铁制产品更美观,更具防锈功能。该产品附带紧固螺母,无需再购买紧固件,让你的购买更轻松,组装更便捷。

异种型材HBLBS6-5隐藏式支架系列照片
尺寸图
HBLBS6-5
(边长30-边长20型材连接用)
HBLBS6-5尺寸图-3
 注:已附带M6、M4紧固螺母,无需单独购买


・材质表
Type 材质 表面处理
HBLBS6-5S45C铬酸盐光泽处理
产品特点
针对两个槽型不一样的30mm边长,与20mm边长的铝合金型材之间,可以通过本产品进行连接,实现了异种型材之间的隐藏式连接。型材不需要做任何追加工,只需备一把扳手即可通过隐藏式支架附带的紧固螺母实现组装连接。

HBLBS6-5模型图
规格概述
■垂直度
 挤压型支架是遵照JIS规格H4100特殊级,将垂直度控制在±1°的公差内制造而成。
 注重垂直度时,请参阅直角加工型。(HBK□□型)
■支架容许负载的考虑方法

容许负载示意图
表示如左图所示,竖起2根型材,在中间架起1根型材,
然后在其下方安装2个支架时各支架的容许负载。


此处所讲的容许负载是表示,利用螺栓固定支架的所有安装孔施加负载时,
可将支架保持在该位置的负载(无断裂/打滑)
使用案例
■型材之间的组装范例
 隐藏式支架组装

隐藏式支架组装示意图
组装步骤

1,将对应的型材分别连接至支架的对应的边;
2,将附带的紧固螺母预拧入支架的孔;
3,调整型材的连接状态,用扳手锁紧螺母。
相关产品
规格表
型式
HBLBS6-5

型式重量
(g)
连接用型材系列
附属螺栓
Type螺栓数量
HBLBS6-520HFS6和HFS5固定螺塞M4×51
固定螺塞M6×81
关于此商品的常见问题 (FAQ)
支架型号后面的数字代表什么?
支架后面的数字与铝合金型材的系列一致,只要对应起来大部分是可以使用的,由于该规格是两列槽,因此型材也是需要选择两列槽的对应系列才可以配套使用。
组装时应注意什么?
1,请在平坦的地面上组装型材,周围要有足够的空间;
2,组装后请务必进行检查以免忘记紧固螺母;
3,组装完成之前先预紧固,方便后面适当的调整,最终检查的时候再拧紧。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 铝合金型材/管材 > 铝合金型材/支架 > 隐藏式接头零件/带接头型材 > 铝型材用支架 异种规格型材连接隐藏式支架/边长30/边长20用
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页