型材种类 | 材质 | 特点 |
NFS(NEFS)型 | A6063S-T5 | 使用A6063S-T5材质,实现大幅度降价。截面惯性矩与HFS系列相同。变更材质后,耐力和抗拉强度稍低于HFS系列。此外,颜色有若干差异。 |
GNFS型 | A6N01SS-T6 | 增加NFS(NEFS)系列厚度并提高了刚性,适用于承受较高负载的框体 |
HFS型 | A6N01SS-T5 | 标准截面形状 |
型式 | - | L |
FS6-5H-3030 | - | 800 |
型式 | L 指定单位0.5mm | 重量 kg/m | 截面积 mm2 | 截面惯性矩mm4 | |||
Type | 形状 | No. | ℓx | ℓy | |||
HFS6-5 | H | 3030 | 50~4000 | 1.04 | 388 | 3.08×104 | 3.51×104 |
Y | 2030 | 0.70 | 260 | 1.10×104 | 2.61×104 |
型式 | - | L |
FS6-5H-3030 | - | 800 |
型式 | L 指定单位0.5mm | 重量 kg/m | 截面积 mm2 | 截面惯性矩mm4 | |||
Type | 形状 | No. | ℓx | ℓy | |||
HFS6-5 | H | 3030 | 50~4000 | 1.04 | 388 | 3.08×104 | 3.51×104 |
Y | 2030 | 0.70 | 260 | 1.10×104 | 2.61×104 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|