2列槽型的型材由单个支架即可连接的支架。
产品概述
用于槽宽10mm双列槽80mm铝合金型材专用挤压连接支架;采用日本国内通用的6N01材质(接近于6005),比通常用的6063材料机械性能(拉伸强度,耐力)优良。表面是经过阳极氧化处理,外观精美,品质优越,适用于高端精密设备。通过双边双排8孔的设计,大大提高了支架的紧固能力。
尺寸图
2列槽型的型材由单个支架即可连接。单面4孔紧固,更稳固。也可以在厚型支架上指定M5规格的螺纹追加工,实现与面板的连接。
注:指定追加工螺纹孔,请在型号末端加上-C。
例:HBLTDW8-45-C、HBLUDW8-45-C
产品特点
两列槽的80mm型材只需要用一个2列槽用的厚型支架就可以实现连接;每个面都有2列4个孔,这样的紧固方式,
让型材的组装更加稳固。同时采用了与型材相同的表面处理方式,与铝合金型材组装在一起,不会出现外观颜色的差异。
规格概述
■垂直度
挤压型支架是遵照JIS规格H4100特殊级,将垂直度控制在±1°的公差内制造而成。
注重垂直度时,请参阅直角加工型。(HBK□□型)
■支架容许负载的考虑方法
表示如左图所示,竖起2根型材,在中间架起1根型材,
然后在其下方安装2个支架时各支架的容许负载。
此处所讲的容许负载是表示,利用螺栓固定支架的所有安装孔施加负载时,
可将支架保持在该位置的负载(无断裂/打滑)
使用案例
■型材之间的组装范例
厚型支架组装
支架上面板安装
相关文件
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。