Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
HBLBSL8 | S45C | 铬酸盐光泽处理 |
HBLBCB8 | ||
HBLBS8 | ||
SHBLBS8 | SCS13 | - |
SHBLBCB8 | ||
HBLFTD8 | ADC12 | |
HBLFUD8 | ||
HBLCS8-B | ADC12 盖:聚酰胺 | |
HBLCR8 | ①ZDC2 | 铬酸盐光泽处理 |
②聚酰胺 | - | |
HABLBS8 | SCS13 螺帽: SUS304烧结合金 固定螺塞: SUS304 | |
NBLUT8 | A6063S-T5 | 阳极氧化处理 |
NBLUQ8 | ||
其他 | A6N01SS-T5 |
型式 |
HBLSS8 |
型式 | 重量 (g) | 适用螺栓·螺帽 | 容许负载 (N) | |||
Type | 螺栓 | 数量 | 螺帽 | 数量 | ||
HBLSS8 | 34 | CBM8-15 | 2 | HNTT8-8 | 2 | 1666 |
HBLSD8 | 80 | 4 | 4 | 2352 | ||
HBLFTD8 | 140 | CBM8-20 | 4 | 4 | 3087 | |
HBLUD8 | 380 | CBM8-25 | 4 | 4 | 3920 | |
HBLFUD8 | 370 | |||||
NBLUT8 | 564 | 6 | 6 | 5292 | ||
NBLUQ8 | 770 | 8 | 8 | 7056 | ||
HBLCS8-B | 64 | 固定螺塞M8×10(附带) | 2 | - | - | 800 |
HBLCR8-B | 84 | CBS12-30 | 3 | 1623 | ||
HBLCR8-S | ||||||
HBLBS8 | 70 | 固定螺塞M8×10 (附带) | 2 | 1274 | ||
SHBLBS8 | ||||||
HBLBSL8 | 87 | 4 | 1554 | |||
HBLBCB8 | 70 | 2 | 1274 | |||
SHBLBCB8 | ||||||
HABLBS8 | 47 | 固定螺塞M8×6(附带) | 2 | 螺帽(附带) | 2 | 700 |
HBLTBA40 | 97 | M10×16(附带) | 1 | - | - | - |
HBL45TS8 | 88 | CBM8-20 | 2 | HNTT8-8 | 2 | 2058 |
HBL45TD8 | 204 | 4 | 4 | 2940 | ||
HBL135TS8 | 103 | 2 | 2 | 2058 | ||
HBL135TD8 | 240 | 4 | 4 | 2940 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|