型式 | 重量 (g) | 适合螺栓·T形螺帽 | 容许负载 | |||
螺栓 | 数量 | T螺帽 | 数量 | (N) | ||
HBLTDW8 | 287 | CBM8-20 | 8 | HNTT8-8 | 8 | 4410 |
Type | ![]() | ![]() |
HBLTDW8 | A6N01SS-T5 | 阳极氧化处理 |
Alterations | Code | Spec. | 适用支架 |
追加盖板安装孔加工 | C | 在支架上加工安装盖板用螺纹。 (两面M5) (安装用螺丝P.678 HCBM) ![]() | HBLTD8-45 |
HBLUD8-45 | |||
HBLTDW8-45 | |||
HBLUDW8-45 |
Alterations | Code | Spec. | 适用支架 | ||||||||||||||||||||||||
安装适用组装螺帽 | SET SST (不锈钢) SEU (先装弹簧螺帽) SSU (先装弹簧螺帽不锈钢) SEP (后装弹簧螺帽) SSP (后装弹簧螺帽不锈钢) SEC (带垫圈螺栓、螺帽) | 配备将支架安装到型材上的合适的螺栓、螺帽。 (例)指定HBLTD8-45时
![]() | |||||||||||||||||||||||||
NBLTD8-45 | |||||||||||||||||||||||||||
HBLTD8-45 | |||||||||||||||||||||||||||
HBLUD8-45 | |||||||||||||||||||||||||||
HBLTDW8-45 | |||||||||||||||||||||||||||
HBLUDW8-45 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|