Type | 材质 | 表面处理 | 适用6系列型材 |
HBLFTD6 | ADC12 | − | 60mm |
HBLFTD6−50 | 50mm | ||
HBLFTDB6 | 黑色阳极氧化 | 60mm | |
HBLFTDM6 | 无电解镀镍 | 60mm |
型式 |
HBLFTD6 |
型式 | 重量 (g) | 适合螺栓·T形螺帽 | 容许负载 (N) | |||
Type | 螺栓 | 数量 | T螺帽 | 数量 | ||
HBLFTD6 | 88 | CBM6-15 | 4 | HNTT6-6 | 4 | 1960 |
HBLFTDB6 (黑色阳极氧化处理) | 102 | |||||
HBLFTDM6 (无电解镀镍) | ||||||
HBLFTD6-50 | 86 |
Type | 材质 | 表面处理 | 适用6系列型材 |
HBLFTD6 | ADC12 | − | 60mm |
HBLFTD6−50 | 50mm | ||
HBLFTDB6 | 黑色阳极氧化 | 60mm | |
HBLFTDM6 | 无电解镀镍 | 60mm |
型式 | - | (C・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP・SEC) | ||
HBLFTD6 HBLFTD6 | - - | SET C−SET |
Alterations | Code | Spec. | 适用支架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
追加面板 安装孔加工 | C | 在支架上加工面板安装用螺纹孔。 (两面M5深度15mm) (安装用螺丝HCBM) | HBLFSD6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBLFSDK6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBLFSD6−50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBLFSDD6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBLFSDW6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBLFSDW6−50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBLFTD6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBLFTDB6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBLFTDM6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBLFTD6−50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBLFUD6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配备合适的 螺栓、螺帽 | SET SSU SSP | 配备将支架固定在型材上的合适螺栓、螺帽。 (支架+螺栓+螺帽,加到支架价格中) (例)指定HBLFSD6时
| - | SET | SST | SEU | SSU | SEP | SSP | SEC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HBLFSD6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBLFSDK6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBLFSD6−50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBLFSDD6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBLFSDW6 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBLFSDW6−50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBLFTD6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBLFTDB6 | 〇 | − | 〇 | − | 〇 | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBLFTDM6 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBLFTD6−50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HBLFUD6 |
追加工型式 | 螺栓 | 螺帽 | ||||
型式 | 材质 | 类型 | 型式 | 材质 | 挡块 | |
SET | CBM6-15 | 铁 | 先装 | HNTT6-6 | 铁 | 无 |
SST | SCB6-15 | 不锈钢 | 先装 | HNTTSN6-6 | 不锈钢 | 无 |
SEU | CBM6-15 | 铁 | 先装 | HNTU6-6 | 铁 | 有 |
SSU | SCB6-15 | 不锈钢 | 先装 | SHNTU6-6 | 不锈钢 | 有 |
SEP | CBM6-15 | 铁 | 后装 | HNTP6-6 | 铁 | 有 |
SSP | SCB6-15 | 不锈钢 | 后装 | SHNTP6-6 | 不锈钢 | 有 |
SEC | HCBST6-20 | 铁(带垫圈) | 先装 | HNTT6-6 | 铁 | 无 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|