产品概述
用于槽宽6mm-3列槽60mm铝合金型材专用挤压连接支架; HBLTT5采用日本国内通用的6N01材质,比中国国内通常用的6063材料机械性能(拉伸强度,耐力)优良。NBLTT5是采用6063材质,价格相对低廉。两个产品表面是经过阳极氧化处理,外观精美,品质优越,适用于高端精密设备。通过双边双排6孔的设计,大大提高了支架的紧固能力和设备稳定性能。
・力学性能比较表
|
HBLTT5 | A6N01SS-T5 | 245以上 | 205以上 |
NBLTT5 | A6063S-T5 | 155以上 | 110以上 |
尺寸图
槽宽6mm3列槽的型材由单个支架即可连接。单面3孔紧固,更稳固。也可以在厚型支架上指定M5规格的螺纹追加工,实现与面板的连接。

・材质表|
NBLTT5 | A6063S-T5 | 本色阳极氧化处理 |
HBLTT5 | A6N01SS-T5 |

注:指定追加工螺纹孔,请在型号末端加上-C
例:NBLTT5-C
HBLTT5-C产品特点
槽宽6mm3列槽的60mm型材只需要用一个3列槽用的支架就可以实现连接;每个面都有1排3个孔,这样的紧固方式,让型材的组装更加稳固。同时采用了与型材相同的表面处理方式,与铝合金型材组装在一起,不会出现外观颜色的明显差异。

规格概述
■垂直度
挤压型支架是遵照日本JIS规格H4100特殊级,将垂直度控制在±1°的公差内制造而成。
注重垂直度公差时,请使用直角加工型支架。(HBK□□型)
■支架容许负载的考虑方法
表示如左图所示,竖起2根型材,在中间架起1根型材,
然后在其下方安装2个支架时各支架的容许负载。
此处所讲的容许负载是表示,利用螺栓固定支架的所有安装孔施加负载时,
可将支架保持在该位置的负载(无断裂/打滑)
使用案例
■型材之间的组装范例
支架组装

支架上面板安装例子

相关产品
规格表
|
|
NBLTT5 | 60 | CBM5-10 | 6 | HNTT5-5 | 6 | 1960 |
HBLTT5 |
尺寸图
槽宽6mm3列槽的型材由单个支架即可连接。单面3孔紧固,更稳固。也可以在厚型支架上指定M5规格的螺纹追加工,实现与面板的连接。

・材质表|
NBLTT5 | A6063S-T5 | 本色阳极氧化处理 |
HBLTT5 | A6N01SS-T5 |

注:指定追加工螺纹孔,请在型号末端加上-C
例:NBLTT5-C
HBLTT5-C