• 厚型支架 5系列用/2列槽用/8孔
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

厚型支架 5系列用/2列槽用/8孔

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
用于槽宽6mm双列槽40mm铝合金型材专用挤压连接支架;采用日本国内通用的6N01材质(接近于6005),比通常用的6063材料机械性能(拉伸强度,耐力)优良。表面是经过阳极氧化处理,外观精美,品质优越,适用于高端精密设备。通过双边双排4孔的设计,大大提高了支架的紧固能力。
HBLTDW5商品图
尺寸图
2列槽型的型材由单个支架即可连接。单面4孔紧固,更稳固。也可以在厚型支架上指定M5规格的螺纹追加工,实现与面板的连接。
HBLTDW5尺寸图
HBLTDW5模型图
注:指定追加工螺纹孔,请在型号末端加上-C
      例:HBLTDW5-C
产品特点
两列槽的40mm型材只需要用一个2列槽用的厚型支架就可以实现连接;每个面都有2列4个孔,这样的紧固方式,让型材的组装更加稳固。同时采用了与型材相同的表面处理方式,与铝合金型材组装在一起,不会出现外观颜色的差异。
规格概述
■垂直度
  挤压型支架是遵照JIS规格H4100特殊级,将垂直度控制在±1°的公差内制造而成。
  注重垂直度时,请参阅直角加工型。(HBK□□型)
■支架容许负载的考虑方法
厚型支架容许负载示意图
表示如左图所示,竖起2根型材,在中间架起1根型材,然后在其下方安装2个支架时各支架的容许负载。

此处所讲的容许负载是表示,利用螺栓固定支架的所有安装孔施加负载时,可将支架保持在该位置的负载(无断裂/打滑)
使用案例
■型材之间的组装范例
厚型支架组装
厚型支架组装范例
支架上面板安装
支架上面板安装范例
相关文件
HFS5-4040系列铝合金型材HNTT5-5 铝合金型材用先装螺母HNTP5-5铝合金型材用后装螺母
HFS5-4040铝合金型材HNTT5-5先装螺母HNTP5-5后装螺母
尺寸图
HBLTDW5尺寸图
规格表
型式
HBLTDW5
 
型式重量
(g)
适合螺栓·T形螺帽容许负载
(N)
螺栓数量T螺帽数量
HBLTDW559CBM5-108HNTT5-582156

追加工

5系列用  厚型支架  2列槽用  8孔:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
支架型号后面的数字代表什么?
支架后面的数字与铝合金型材的系列一致,只要对应起来大部分是可以使用的,由于该规格是两列槽,因此型材也是需要选择两列槽的对应系列才可以配套使用。
有什么方法可以解决选择配套螺栓与螺母的方法吗?
支架产品的追加工功能将解决您的难题,型号后面指定“-SET”,我们将配备将支架安装型材上面合适的螺栓、螺母。可放心选用。例:HBLTDW5-SET
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选