Type | 零件 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ H ]硬度 | |
外螺纹型 | |||||
右螺纹 | 左螺纹 | ||||
HSB-R | HSB-L | 主体 | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 35~40HRC |
螺帽 | SS400 | - |
型式(Type) | - | 公称型号 |
SRC | - | R40 |
型式 | ||
HSB-R10 SJN10 |
型式 | L1 | E1 | M2 | E2 | H | H1 | L | B | 重量 (g) | |
Type | M(粗牙螺纹) | |||||||||
HSB-R(右旋螺纹) HSB-L(左旋螺纹) | 4 | 16.5 | 18 | M 4 | 8 | 3.2 | 2.4 | 29.2 | 7 | 4 |
6 | 23.5 | 25 | M 6 | 12 | 5 | 3.6 | 42 | 10 | 10 | |
8 | 31 | 33 | M 8 | 16 | 6.5 | 5 | 55.5 | 13 | 25 | |
10 | 39 | 41 | M10 | 20 | 8 | 6 | 69 | 17 | 45 | |
12 | 47 | 49 | M12 | 24 | 10 | 7 | 83 | 19 | 80 | |
16 | 57 | 60 | M16 | 32 | 13 | 10 | 105 | 24 | 170 |
Type | 零件 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ H ]硬度 | |
外螺纹型 | |||||
右螺纹 | 左螺纹 | ||||
HSB-R | HSB-L | 主体 | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 35~40HRC |
螺帽 | SS400 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|