Type | 零件 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ H ]硬度 | |
标准型 | 加长型 | ||||
STRT | LSTRT | 接头 | SUM22L | 四氧化三铁保护膜 | - |
安装部 | S45C | 35~40HRC | |||
螺帽 | SS400 | - | |||
STRTS | - | 接头 | SUS303 | - | - |
安装部 | |||||
螺帽 |
型式(Type·公称规格/M) |
STRT15 |
型式 | 左右螺纹部 | Lmin | Pmin | A | B1 | B2 | C | L1 | D | 重量 (g) | ||
Type | 公称 | M(粗牙) | 螺距 | |||||||||
STRT STRTS | 11 | 2.5 | 0.45 | 40 | 36.4 | 4 | 2.4 | 5 | 1.8 | 20 | 1.7 | 6.6 |
15 | 3 | 0.5 | 46 | 41.6 | 5 | 3.4 | 6 | 2.2 | 22 | 1.7 | 9.6 | |
*25 | 4 | 0.7 | 62 | 56 | 7.5 | 4.8 | 7 | 3 | 33 | 2.4 | 18 | |
*35 | 6 | 1 | 85 | 76 | 10 | 7.4 | 10 | 4.5 | 43 | 3.7 | 44 | |
*40 | 8 | 1.25 | 110 | 98 | 13 | 11.2 | 13 | 6 | 55 | 4 | 105 | |
*50 | 10 | 1.5 | 135 | 120 | 16 | 13.8 | 17 | 7.5 | 67 | 5.2 | 215 | |
60 | 12 | 1.75 | 161 | 143 | 20 | 17.8 | 19 | 9 | 81 | 6 | 330 | |
80 | 16 | 2 | 201 | 177 | 21 | 22.6 | 24 | 12 | 95 | 8 | 680 |
型式 | 左右螺纹部 | Lmin | Pmin | A | B1 | B2 | C | L1 | D | 重量 (g) | ||
Type | 公称 | M(粗牙) | 螺距 | |||||||||
LSTRT | 25 | 6 | 1 | 102.6 | 96.6 | 22.4 | 4.8 | 7 | 3 | 69 | 2.4 | 57 |
35 | 8 | 1.25 | 143 | 134 | 33 | 7.4 | 10 | 4.5 | 95 | 3.7 | 134 | |
40 | 10 | 1.5 | 175 | 163 | 39 | 11.2 | 13 | 6 | 115 | 4 | 283 | |
50 | 12 | 1.75 | 200 | 185 | 40 | 13.8 | 17 | 7.5 | 126 | 5.2 | 411 | |
60 | 16 | 2 | 275 | 257 | 66 | 17.8 | 19 | 9 | 185 | 6 | 918 | |
80 | 20 | 2.5 | 341 | 317 | 80 | 22.6 | 24 | 12 | 225 | 8 | 1741 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|