Type | ![]() | ![]() |
惰链轮 | S35C(齿面: 高频淬火) | 四氧化三铁保护膜 |
底板 | SPCC-SD | |
垫圈 | SS400 |
型式 | 适用滚轮 链条 | 惰链轮 | A | B | 重量 (kg) | ||||
Type | No. | 零件号 | 齿数 | Do | Dp | ||||
THBS | 35 | JIS35 | DRC35-18 | 18 | 60 | 54.85 | 26 | 47 | 0.89 |
40 | JIS40 | DRC40-15 | 15 | 67 | 61.08 | 0.92 | |||
50 | JIS50 | DRC50-13 | 13 | 74 | 66.34 | 0.96 | |||
60 | JIS60 | DRC60-11 | 11 | 76 | 67.62 | 1.00 | |||
80 | JIS80 | DRC80-9 | 9 | 85 | 74.26 | 30 | 51 | 1.11 |
Type | ![]() | ![]() |
惰链轮 | S35C(齿面: 高频淬火) | 四氧化三铁保护膜 |
底板 | SPCC-SD | |
垫圈 | SS400 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|