Type | ![]() | ![]() | |||
安装板 | 张紧销 | 滑板 | 张紧块 | ||
TNSR | SS400-D | S45C | S45C (精密铸造) | SS400-D | 四氧化三铁保护膜 |
TNSN | 无电解镀镍 |
型式 | 指定单位1mm | ST (行程) | A | B | T | J | C1 | C2 | E | G | K | S | X | Z | N | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
TNSR TNSN | 10 | 10~50 | 8~50 | 25 | 120 | 50 | 6 | 24 | 55 | 50 | 35 | 42.0 | 22.5 | 57.5 | 14 | 21 | 5.5 |
12 | |||||||||||||||||
15 | 12~60 | 10~50 | 25 | 125 | 55 | 9 | 31 | 57.5 | 52.5 | 40 | 48.5 | 25.5 | 60 | 19 | 29 | 6.6 | |
17 | 30 | 140 | 60 | 30 | 70 | 55 | 27 | 62.5 | |||||||||
20 |
Type | ![]() | ![]() | |||
安装板 | 张紧销 | 滑板 | 张紧块 | ||
TNSR | SS400-D | S45C | S45C (精密铸造) | SS400-D | 四氧化三铁保护膜 |
TNSN | 无电解镀镍 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|