Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
主体 | 轴承 | 主体 | ||
SDRCH | S45C(高频淬火) | 钢 | 四氧化三铁保护膜 | 55~60HRC T部淬火硬度 深度1~2mm |
型式 | ![]() | d | L | T | dh | H | S | 轴承 | 使用扣环 | ||||
![]() | ![]() | 零件号 | Cr(动额定负载)kN | D1 | B | ||||||||
SDRCH | 35 | 30 | 6 | 12 | 4.4 | 13 | 2.2 | 3 | 606ZZ | 2.19 | 17 | 6 | RTWN17 |
40 | 10 | 15 | 22 | 3.5 | 6000ZZ | 4.55 | 26 | 8 | RTWN26 | ||||
50 | 12 | 16 | 26 | 3 | 6201ZZ | 6.80 | 32 | 10 | RTWN32 | ||||
40 | 40 | 10 | 15 | 7.5 | 22 | 2.2 | 3.5 | 6000ZZ | 4.55 | 26 | 8 | RTWN26 | |
50 | 12 | 16 | 26 | 3 | 6201ZZ | 6.80 | 32 | 10 | RTWN32 | ||||
60 | 15 | 19 | 29 | 4 | 6202ZZ | 7.65 | 35 | 11 | RTWN35 | ||||
50 | 50 | 10 | 19 | 9 | 22 | 2.7 | 5.5 | 6000ZZ | 4.55 | 26 | 8 | RTWN26 | |
60 | 12 | 19 | 26 | 4.5 | 6201ZZ | 6.80 | 32 | 10 | RTWN32 | ||||
70 | 15 | 19 | 29 | 4 | 6202ZZ | 7.65 | 35 | 11 | RTWN35 | ||||
60 | 60 | 12 | 23 | 11.8 | 26 | 3.5 | 6.5 | 6201ZZ | 6.80 | 32 | 10 | RTWN32 | |
70 | 15 | 23 | 29 | 6 | 6202ZZ | 7.65 | 35 | 11 | RTWN35 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
主体 | 轴承 | 主体 | ||
SDRCH | S45C(高频淬火) | 钢 | 四氧化三铁保护膜 | 55~60HRC T部淬火硬度 深度1~2mm |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|