型式 | 齿数 | Do | Dp | 齿底距离 DB | L | BL | X | Y | 参考重量 (kg) | 适用链条 | |
Type | dH7 | ||||||||||
钢 CHEES 不锈钢 CHEESS | 20 | 16 | 68 | 65.1 | 57.15 | 21.4 | 35 | 7 | 14.4 | 0.6 | CHER□40W CHEA□40W CHEF□40W (P.1238~1239) CHEE□40W (P.1243) |
25 | |||||||||||
30 | |||||||||||
钢 CHEER 不锈钢 CHEERS | 20 | 16 | 95 | 85.61 | 73.7 | 37 | 57.3 | 7 | 30 | 1.3 | CHEC□60 CHECA60 CHEAC□60 CHEFR□60 (P.1240~1241) |
25 | |||||||||||
30 |
轴孔直径 d | 键槽b2×t2 | 固定螺丝M |
20 | 6×2.8 | 6 |
25 | 8×3.3 | 8 |
30 | 8×3.3 | 8 |
Type | ![]() | ![]() |
CHEES | S45C | 光泽镀锌 |
CHEESS | SUS304 | − |
CHEER | S45C | 光泽镀锌 |
CHEERS | SUS304 | − |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|