产品概述
■链条导向件也叫链条导轨,是一种静压导轨,用于支撑和导向链条,减少链条磨擦,降低噪音,增强链条使用寿命
传统的是用钢材质制造的链条导向件,主要的缺点是:导致链轮上的链节板和滚子导致严重的磨损,为了减少摩擦,需要不断的润滑。
现在主要用超高分子量聚乙烯UHMWPE,高分子尼龙等工程塑料加工而成,具有自润滑,耐磨,无噪音,耐腐蚀等优点。
尺寸图
规格概述
・材质表
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907产品特点
特长:使链条在链条导向件上行走,可减少传送时的粉尘和噪音。
使用案例
注意事项

超高分子量聚乙烯的伸缩率因温度而异,因此尺寸可能发生改变。
2000mm在10℃温度变化下,可能会发生4~6mm伸缩。
使用方法
饮食轻工业:链条导向件的制造面板,菜板,工作面板,凸轮,齿轮等。
陶瓷业:链条导向件制造各种规格滚压头,滤板,车轮等。
运动业:链条导向件在滑雪具衬里,履带冰雪汽车部件,滑翔机拦地板,钢球装置部件,各种轴承衬瓦套,滚动球道,机动雪橇零件等。
纺织工业:链条导向件的制造各种皮结,卷纤子,打梭棒,齿轮,联结。扫花杆,缓冲块,杆轴套,摆动后梁等抗冲击耐磨损零件。
相关产品
尺寸图
规格表
■L尺寸选择型
|
|
凸形 GDT | 40 | 450 950 2000 | 7.4 | 2.4 | 20 | 10 | - | - | - | - | 0.16 |
50 | 8.8 | 2.8 | 0.16 |
60 | 11.8 | 3.5 | 25 | 0.36 |
凹形 GDC | 40 | 450 950 2000 | 5.1 | 7.4 | 25 | 30 | 8.4 | 13.2 | 11.7 | 13.7 | 0.58 |
50 | 6.4 | 8.9 | 30 | 35 | 10.7 | 16.5 | 14.5 | 16.2 | 0.8 |
60 | 7.4 | 11.7 | 35 | 40 | 12.4 | 19.8 | 18.5 | 20.6 | 1.04 |

超高分子量聚乙烯的伸缩率因温度而异,因此尺寸可能发生改变。
材质规格
概述・特性
■特长:使链条在链条导向件上行走,可减少传送时的粉尘和噪音。
使用例