Type | ![]() | ||||
L尺寸选择·无孔加工型 | L尺寸指定·带孔加工型 | ||||
凸形 | 凹形 | 凸形 | 凹形 | 导轨 | C型槽钢 |
GDTC | GDCC | LGTC | LGCC | 超高分子量 聚乙烯 | 钢(镀锌) |
GDTS | GDCS | LGTS | LGCS | 不锈钢 |
型式(![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() | - | ![]() | |
无孔加工 带孔加工 L尺寸指定 | GDCC50 LGTC40 LGCS60 | - - - | 450 860 1600 | - - | K8 K0 | - | P100 |
型式 | ![]() (mm) | A | B | C | D | E | F | G | H | t | 重量 kg/m | |
![]() | ![]() | |||||||||||
凸形 GDTC(钢) GDTS(不锈钢) | 35 | 450 950 2000 | 4.4 | 2.3 | 20 | 17 | 14 | 17 | 10 | 10 | 1.5 | 0.67 |
40 | 7.4 | 2.4 | 0.69 | |||||||||
50 | 8.8 | 2.8 | 0.69 | |||||||||
60 | 11.8 | 3.5 | 28 | 20 | 24 | 14 | 12 | 2 | 1.12 | |||
凹形 GDCC(钢) GDCS(不锈钢) | 35 | 450 950 2000 | 4.6 | 4.3 | 30 | 24 | 5.3 | 9.9 | 7.9 | 9.3 | 1.5 | 1.46 |
40 | 5.1 | 7.4 | 8.4 | 13.2 | 11.7 | 13.7 | 1.40 | |||||
50 | 6.4 | 8.9 | 10.7 | 16.5 | 14.5 | 16.2 | 1.34 | |||||
60 | 7.4 | 11.7 | 12.4 | 19.8 | 18.5 | 20.6 | 1.28 |
型式 | ![]() 指定单位10mm | ![]() 孔数 | ![]() 指定单位5mm | A | B | C | D | E | F | G | H | t | 重量 kg/m | |
![]() | ![]() | |||||||||||||
凸形 LGTC(钢) LGTS(不锈钢) | 35 | 200~2000 | 0~10![]() 孔数为1 | 50~500 | 4.4 | 2.3 | 20 | 17 | 14 | 17 | 10 | 10 | 1.5 | 0.67 |
40 | 7.4 | 2.4 | 0.69 | |||||||||||
50 | 8.8 | 2.8 | 0.69 | |||||||||||
60 | 11.8 | 3.5 | 28 | 20 | 24 | 14 | 12 | 2 | 1.12 | |||||
凹形 LGCC(钢) LGCS(不锈钢) | 35 | 200~2000 | 0~10![]() 孔数为1 | 50~500 | 4.6 | 4.3 | 30 | 24 | 5.3 | 9.9 | 7.9 | 9.3 | 1.5 | 1.46 |
40 | 5.1 | 7.4 | 8.3 | 13.2 | 11.7 | 13.7 | 1.4 | |||||||
50 | 6.4 | 8.9 | 10.7 | 16.5 | 14.5 | 16.2 | 1.34 | |||||||
60 | 7.4 | 11.7 | 12.4 | 19.8 | 18.5 | 20.6 | 1.28 |
型式 | M | ℓ | d | d1 | h | |
Type | No. | |||||
凸形 LGTC(钢) LGTS(不锈钢) | 35 | M4 | 6 | - | - | - |
40 | M5 | 7.5 | - | - | - | |
50 | - | - | 4.5 | 7.5 | 5 | |
60 | - | - | 5.5 | 9 | 6 | |
凹形 LGCC(钢) LGCS(不锈钢) | 35 | M6 | 9 | - | - | - |
40 | - | - | 4.5 | 7.5 | 5 | |
50 | - | - | 5.5 | 9 | 6 |
型式 | ![]() (mm) | A | B | C | D | E | F | G | H | t | 重量 kg/m | |
![]() | ![]() | |||||||||||
凸形 GDTC(钢) GDTS(不锈钢) | 35 | 450 950 2000 | 4.4 | 2.3 | 20 | 17 | 14 | 17 | 10 | 10 | 1.5 | 0.67 |
40 | 7.4 | 2.4 | 0.69 | |||||||||
50 | 8.8 | 2.8 | 0.69 | |||||||||
60 | 11.8 | 3.5 | 28 | 20 | 24 | 14 | 12 | 2 | 1.12 | |||
凹形 GDCC(钢) GDCS(不锈钢) | 35 | 450 950 2000 | 4.6 | 4.3 | 30 | 24 | 5.3 | 9.9 | 7.9 | 9.3 | 1.5 | 1.46 |
40 | 5.1 | 7.4 | 8.4 | 13.2 | 11.7 | 13.7 | 1.40 | |||||
50 | 6.4 | 8.9 | 10.7 | 16.5 | 14.5 | 16.2 | 1.34 | |||||
60 | 7.4 | 11.7 | 12.4 | 19.8 | 18.5 | 20.6 | 1.28 |
型式 | ![]() 指定单位10mm | ![]() 孔数 | ![]() 指定单位5mm | A | B | C | D | E | F | G | H | t | M | ℓ | d | d1 | h | 重量 kg/m | |
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
凸形 LGTC(钢) LGTS(不锈钢) | 35 | 200~2000 | 0~10![]() 孔数为1 | 50~500 | 4.4 | 2.3 | 20 | 17 | 14 | 17 | 10 | 10 | 1.5 | M4 | 6 | - | - | - | 0.67 |
40 | 7.4 | 2.4 | M5 | 7.5 | - | - | - | 0.69 | |||||||||||
50 | 8.8 | 2.8 | - | - | 4.5 | 7.5 | 5 | 0.69 | |||||||||||
60 | 11.8 | 3.5 | 28 | 20 | 24 | 14 | 12 | 2 | - | - | 5.5 | 9 | 6 | 1.12 | |||||
凹形 LGCC(钢) LGCS(不锈钢) | 35 | 200~2000 | 0~10![]() 孔数为1 | 50~500 | 4.6 | 4.3 | 30 | 24 | 5.3 | 9.9 | 7.9 | 9.3 | 1.5 | M6 | 9 | - | - | - | 1.46 |
40 | 5.1 | 7.4 | 8.3 | 13.2 | 11.7 | 13.7 | - | - | 4.5 | 7.5 | 5 | 1.4 | |||||||
50 | 6.4 | 8.9 | 10.7 | 16.5 | 14.5 | 16.2 | - | - | 5.5 | 9 | 6 | 1.34 | |||||||
60 | 7.4 | 11.7 | 12.4 | 19.8 | 18.5 | 20.6 | - | - | - | - | - | 1.28 |
Type | ![]() | ||||
L尺寸选择·无孔加工型 | L尺寸指定·带孔加工型 | ||||
凸形 | 凹形 | 凸形 | 凹形 | 导轨 | C型槽钢 |
GDTC | GDCC | LGTC | LGCC | 超高分子量 聚乙烯 | 钢(镀锌) |
GDTS | GDCS | LGTS | LGCS | 不锈钢 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|