链条 小型传送带用/带附件型
商品
评价
详情
  • 链条 小型传送带用/带附件型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

链条 小型传送带用/带附件型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
■链条是由内链板、套筒、滚子、销钉、外链版等配合组合零件组成的挠性部件。
所有的机械、机构和机器上使用的链条均称为工业链条。
链条的滚子部与链轮的齿部啮合,传递动力作为张力。

■只有相同规格的链轮、链条才能组合使用。
本本系列为ISO标准的08A/ 10A/12A/16A(ANSI规格40B/50B/60B/80B)滚子链条,可与我司40B/50B/60B/80B系列链轮配合。
■请勿与08B/ 10B/ 12B/ 16B系的链轮配合使用,可能会导致链条链轮机构无法正常运转!

■附件安装在普通的滚子链上,使其适合于较短的机器长度的小间距输送。

■附件链条类型
链条构成零件
尺寸图
普通的ISO标准08A/ 10A/12A/16A (ANSI规格40B/50B/60B/80B) 带附件滚子链条
附件链条尺寸图
・材质表
材质 钢
规格概述
■链轮、链条选型
本本系列为ISO标准的08A/ 10A/12A/16A(ANSI规格40B/50B/60B/80B)滚子链条,可与我司40B/50B/60B/80B系列链轮配合。
■请勿与08B/ 10B/ 12B/ 16B系的链轮配合使用,可能会导致链条链轮机构无法正常运转!
■带附件链条仅可用于传送,请勿用于精准定位和重负荷使用。附件仅用于固定,无平面精度。

■规格表
请按照选型步骤小型传送带用链条 带附件型:相关图像小型传送带用链条 带附件型:相关图像选择型式和参数后进行订购。
型式(小型传送带用链条 带附件型:相关图像Type·小型传送带用链条 带附件型:相关图像No.·小型传送带用链条 带附件型:相关图像公称型号)-小型传送带用链条 带附件型:相关图像节数
CHEL40A-200
   
型式(Type)-No.
JNT-L40
日标链轮请勿与国标链条配合。
带附件链条仅可用于传送,请勿用于精准定位和重负荷使用。附件仅用于固定,无平面精度。
型式小型传送带用链条 带附件型:相关图像*节数节距附件容许最大张力
kN(kgf)
小型传送带用链条 带附件型:相关图像Type小型传送带用链条 带附件型:相关图像No.小型传送带用链条 带附件型:相关图像公称型号L1L2tCXYNd
CHEL(单侧型)40A(全链节)
B(每2节)
C(每4节)
412.78.079.481.57.912.717.49.53.62.75(280)
504~15.87510.1711.63210.315.922.312.75.24.41(450)
604~19.0512.714.22.411.919.0527.215.95.26.28(640)
804~25.416.1519.253.215.925.435.219.16.810.69(1090)
*请指定全链节带附件型和每2节带附件型的节数为2的倍数,指定每4节带附件型的节数为4的倍数。

■1条的节数
型式1条的节数
TypeNo.
CHEL40240(周长3048mm)
50192(周长3048mm)
60160(周长3048mm)
80120(周长3048mm)
长尺寸(1条以上)时,以条为单位进行包装。
〈例〉CHEL50A-300时,由192节(附带接头链节)+108节(附带接头链节)2部分构成。(分别附带接头链节。)

■接头选择
CHEL40链条     对应接头型号JNT-L40
CHEL50链条     对应接头型号JNT-L50
CHEL60链条     对应接头型号JNT-L60
CHEL80链条     对应接头型号JNT-L80
产品特点
■链轮链条传动与齿轮传动和带传动比较有如下特点:
1.多齿承载,安全可靠;
2.挠性传动,吸收冲击和振动;
3.中心距范围大,制造、安装精度要求低;
4.与带传动相比,传动比准确、传动效率较高,适用于高温

■链条的主要用途分为两类:
1.连接马达用于传动
2.将工件直接或间接置于链条上用于传送
使用案例
用于传动动力
通过多链轮和链条组合,可将马达动力转化为滚轮旋转的机构
链条传动用途马达转滚轮
用于传送工件
使用扁型材、链条导向件实现了高通用性的链条输送机机架
链条输送机
用于传送工件
在链条上安装附件,进行抽取传送工件的机构
附件链条传送
注意事项
本本系列为ISO标准的08A/ 10A/12A/16A(ANSI规格40B/50B/60B/80B)滚子链条,可与我司40B/50B/60B/80B系列链轮配合。
■请勿与08B/ 10B/ 12B/ 16B系的链轮配合使用,可能会导致链条链轮机构无法正常运转!

如需自行截断链条,请确认截断链条节是内链节还是外链节。
截断后可能需要配合偏置链节头使用。
使用方法
滚子链条的安装方法
(A)轴的配置
■水平时
即使配置成两轴水平的情况下,也必须考虑轴的旋转方向。
图中的(2)与(3)例所示为链条伸长时,链轮齿与链条之间的脱离不顺畅并有可能咬入的情况。
特别是(3)中的上下侧链条会相互接触,因此需使用惰轮。
链条安装方法-水平
■垂直时
如果链条伸长,则会产生如(5)所示的松弛,
在下侧使用小链轮时,链条有时会脱落。因此,请按(4)所示,以60以下的角度使用。
由于机构或空间关系而必须垂直使用时,建议将大链轮放在下侧,
并按(6)所示,在外侧或内侧使用惰轮等。
链条安装方法-垂直
(B)挠曲量
挠曲量一般为轴间距的4%左右,下述情况时为2%左右。
a.垂直传动或接近垂直传动时
b.轴间距为1m以上时
c.需要频繁地进行重载起动、停止时
d.需要反转时
链条挠曲量
(C)负载变动时
如果在链条的张紧侧或松弛侧安装张力调整器以事先提
供初始张力,则会消除运行时的振动并减小噪音。
负载变动
相关产品
尺寸图
附件链条尺寸图
材质:钢
规格表
型式小型传送带用链条 带附件型:相关图像*节数节距附件容许最大张力
kN(kgf)
小型传送带用链条 带附件型:相关图像Type小型传送带用链条 带附件型:相关图像No.小型传送带用链条 带附件型:相关图像公称型号L1L2tCXYNd
CHEL(单侧型)40A(全链节)
B(每2节)
C(每4节)
412.78.079.481.57.912.717.49.53.62.75(280)
504~15.87510.1711.63210.315.922.312.75.24.41(450)
604~19.0512.714.22.411.919.0527.215.95.26.28(640)
804~25.416.1519.253.215.925.435.219.16.810.69(1090)
*请指定全链节带附件型和每2节带附件型的节数为2的倍数,指定每4节带附件型的节数为4的倍数。
日标链轮请勿与国标链条配合。
带附件链条仅可用于传送,请勿用于精准定位和重负荷使用。附件仅用于固定,无平面精度。
■链轮、链条选型
本本系列为ISO标准的08A/ 10A/12A/16A(ANSI规格40B/50B/60B/80B)滚子链条,可与我司40B/50B/60B/80B系列链轮配合。
■请勿与08B/ 10B/ 12B/ 16B系的链轮配合使用,可能会导致链条链轮机构无法正常运转!

■1条的节数
型式1条的节数
TypeNo.
CHEL40240(周长3048mm)
50192(周长3048mm)
60160(周长3048mm)
80120(周长3048mm)
长尺寸(1条以上)时,以条为单位进行包装。
〈例〉CHEL50A-300时,由192节(附带接头链节)+108节(附带接头链节)2部分构成。(分别附带接头链节。)
关于此商品的常见问题 (FAQ)
我买了米思米的链条,为什么无法用在我原来的链轮上?
请确认原有链轮和链条的规格。可能是规格系列号不符。另外,中国国内有A系列和B系列两种规格。两种规格的链轮链条是无法通用的。
链条安装使用后需要日常的维护吗?
链条安装使用后需要定期维护保养。其中包括日常涂覆润滑油、确认链条有无松弛。
润滑的好坏会左右链条的寿命。特别是近年来,高速使用越来越多,因此须采取高效润滑方法。
购买的链条是否带链条接头,如有的话接头数量是多少?
原则上购买一条链条我司会附带一个链条接头。如果客户需要多个接头使用,可以自行购买,我司有单独的接头可供选择。接头选购时请参考链条种类。
带附件链条的附件定位精度是多少?
我司带附件传送带用链条主要用于传送用途,附件高度差为±0.15mm。请勿用于精准定位和重负荷使用。
不锈钢链条的使用特点?
不锈钢链条的耐腐蚀性优于普通钢材质链条。可用于水中、酸性、碱性等腐蚀性环境中。另外也可用于低温、高温环境(-20℃~300℃)。
链条伸长了能否自行切断?
可以自行切断,我司有简易的链条截断器可供选择。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页