Type | 材质 | 附件 |
SP2040B SP2050B | 相当于S45C (齿顶高频淬火) | 固定螺丝 (仅轴孔规格N) |
型式 | 轴孔 规格 | 轴孔直径 | 作用齿数 | Dp | Do | 毂 | X | ℓ | 重量 (kg) | |||||||
Type | 分配齿数 | S规格(DH8) | N规格(DH7) | H | L | |||||||||||
SP2040B | 19 | S N | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | 9 | 1/2 | 78.23 | 84 | 60 | 25 | 7.2 | 8.9 | 0.64 |
21 | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | 10 | 1/2 | 86.17 | 92 | 69 | 0.93 | |||||
23 | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | 11 | 1/2 | 94.15 | 100 | 77 | 0.99 | |||||
25 | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | 12 | 1/2 | 102.14 | 108 | 63 | 1.06 | |||||
SP2050B | 19 | S N | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | 9 | 1/2 | 97.78 | 105 | 73 | 28 | 8.7 | 9.6 | 1.10 |
21 | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | 10 | 1/2 | 107.72 | 115 | 1.62 | ||||||
23 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 11 | 1/2 | 117.68 | 125 | 1.74 | ||||||
25 | 16 | 25 | 30 | 35 | 12 | 1/2 | 127.67 | 135 | 1.87 |
轴孔直径 D | 键槽b2×t2 | 固定螺丝M |
20 | 6×2.8 | 6 |
25·30 | 8×3.3 | 8 |
35 | 10×3.3 | 8 |
Type | 材质 | 附件 |
SP2040B SP2050B | 相当于S45C (齿顶高频淬火) | 固定螺丝 (仅轴孔规格N) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|