链轮 双列型 -40B系列08A-
商品
评价
详情
  • 链轮 双列型 -40B系列08A-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

链轮 双列型 -40B系列08A-

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
■链轮是一种实心或带辐条的齿轮,与滚子链啮合以传递运动或动力。
链轮的应用:被广泛应用于化工、纺织机械、食品加工、仪表仪器、石油等行业的机械传动等


■只有相同规格的链轮、链条才能组合使用。
本系列为ISO标准的08A/ 10A (ANSI规格40B/50B )链轮
请勿与04B/ 05B/ 06B/ 08B/ 10B/ 12B/ 16B系的链轮和链条配合使用,可能会导致链条链轮机构无法正常运转!

■因工艺原因无法保证多数个链轮齿顶一致重合,如需齿顶重合使用请联系我司。
尺寸图
ISO标准的08A/ 10A (ANSI规格40B/50B )链轮,可配合我司CHE40,CHE50系列的链条使用。
双列链轮尺寸图

材质表:
Type 材质 附件
SP40SD
相当于S45C
(齿顶高频淬火)
固定螺丝
(仅轴孔规格N)
规格概述
本系列为ISO标准的08A/ 10A (ANSI规格40B/50B )链轮,可以与我司40/50链条配合
■请勿与08B/ 10B/ 12B/ 16B系的链条配合使用,可能会导致链条链轮机构无法正常运转!

■规格表
请按照选型步骤选择型式和参数后进行订购。

型式(Type·齿数)轴孔规格轴孔直径
链轮SP40SD16N20

■40B系列
型式轴孔
规格
轴孔直径DpDoXY重量
(kg)
Type齿数S规格
(DH8)
N规格(DH7)HL
SP40SD12S

N
10151849.075534357.227.80.33
1313182053.0759380.40
1413182057.0763420.49
1513202561.0867460.57
1613202565.1071500.66
171325283069.1276540.76
18132528303573.1480590.89
19132528303577.1684631.00
20132528303581.1888671.14
21132528303585.2192711.23

■轴孔加工尺寸表
轴孔直径 D键槽b2×t2固定螺丝M
155×2.36
18·206×2.86
25~308×3.38
3510×3.38
4012×3.38
产品特点
■链轮链条传动与齿轮传动和带传动比较有如下特点:
1.多齿承载,安全可靠;
2.挠性传动,吸收冲击和振动;
3.中心距范围大,制造、安装精度要求低;
4.与带传动相比,传动比准确、传动效率较高,适用于高温

■链轮、链条选型
我司链轮、链条产品选型支持“公称编号”统一原则

链轮链条选型
链条机构零件表
使用案例
用于传动动力
通过多链轮和链条组合,可将马达动力转化为滚轮旋转的机构
链条传动用途马达转滚轮
 
用于传送工件
使用扁型材、链条导向件实现了高通用性的链条输送机机架
链条输送机
 
用于传送工件
在链条上安装附件,进行抽取传送工件的机构
附件链条传送
注意事项
本系列为ISO标准的08A/ 10A (ANSI规格40B/50B )链轮,可以与我司40/50链条配合
■请勿与08B/ 10B/ 12B/ 16B系的链条配合使用,可能会导致链条链轮机构无法正常运转!
使用方法
滚子链条的安装方法
(A)轴的配置
■水平时
即使配置成两轴水平的情况下,也必须考虑轴的旋转方向。
图中的(2)与(3)例所示为链条伸长时,链轮齿与链条之间的脱离不顺畅并有可能咬入的情况。
特别是(3)中的上下侧链条会相互接触,因此需使用惰轮。
链条安装方法-水平

■垂直时
如果链条伸长,则会产生如(5)所示的松弛,
在下侧使用小链轮时,链条有时会脱落。因此,请按(4)所示,以60以下的角度使用。
由于机构或空间关系而必须垂直使用时,建议将大链轮放在下侧,并按(6)所示,在外侧或内侧使用惰轮等。
链条安装方法-垂直

(B)挠曲量
挠曲量一般为轴间距的4%左右,下述情况时为2%左右。
a.垂直传动或接近垂直传动时
b.轴间距为1m以上时
c.需要频繁地进行重载起动、停止时
d.需要反转时
链条挠曲量

(C)负载变动时
如果在链条的张紧侧或松弛侧安装张力调整器以事先提供初始张力,则会消除运行时的振动并减小噪音。
负载变动
相关产品
尺寸图
ISO标准的08A/ 10A (ANSI规格40B/50B )链轮,可配合我司CHE40,CHE50系列的链条使用。
双列链轮尺寸图
规格表
型式 轴孔
规格
轴孔直径 Dp Do X Y 重量
(kg)
Type 齿数 S规格
(DH8)
N规格(DH7) H L
SP40SD 12 S

N
10 15 18             49.07 55 34 35 7.2 27.8 0.33
13 13   18 20           53.07 59 38 0.40
14 13   18 20           57.07 63 42 0.49
15 13     20 25         61.08 67 46 0.57
16 13     20 25         65.10 71 50 0.66
17 13       25 28 30     69.12 76 54 0.76
18 13       25 28 30 35   73.14 80 59 0.89
19 13       25 28 30 35   77.16 84 63 1.00
20 13       25 28 30 35   81.18 88 67 1.14
21 13       25 28 30 35   85.21 92 71 1.23

本系列为ISO标准的08A/ 10A (ANSI规格40B/50B )链轮,可以与我司40/50链条配合
■请勿与08B/ 10B/ 12B/ 16B系的链条配合使用,可能会导致链条链轮机构无法正常运转!
材质规格
Type 材质 附件
SP40SD 相当于S45C
(齿顶高频淬火)
固定螺丝
(仅轴孔规格N)
轴孔加工尺寸表
轴孔直径 D 键槽b2×t2 固定螺丝M
15 5×2.3 6
18·20 6×2.8 6
25~30 8×3.3 8
35 10×3.3 8
40 12×3.3 8
关于此商品的常见问题 (FAQ)
我买了米思米的链条,为什么无法用在我原来的链轮上?
请确认原有链轮和链条的规格。可能是规格系列号不符。另外,中国国内有A系列和B系列两种规格。两种规格的链轮链条是无法通用的。
双排链轮上能不能同时安装上两个单排型号的链条?
当然可以。而且这种用法在输送滚筒上面很常见。
但是有个问题需要注意,双排链轮的排距必须比链条的宽度要宽,用于保证相邻两根链条之间不会干涉。
购买的链条是否带链条接头,如有的话接头数量是多少?
原则上购买一条链条我司会附带一个链条接头。如果客户需要多个接头使用,可以自行购买,我司有单独的接头可供选择。接头选购时请参考链条种类。
带附件链条的附件定位精度是多少?
我司带附件传送带用链条主要用于传送用途,附件高度差为±0.15mm。请勿用于精准定位和重负荷使用。
如何确认双排链轮对应安装哪种链条(双排链条或者2列单排链条)?
双排链条有个中心距离,称作排距。排距决定了两个齿尖的距离,所以只要检测这个参数就可以对照了
链条伸长了能否自行切断?
可以自行切断,我司有简易的链条截断器可供选择。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 传动类零件 > 链条/链轮 > 链轮 > 链轮 双列型 -40B系列08A-
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页