零件名称 | Type | ||
IDP | IDPS | ||
[ M ] 材质 | [ S ] 表面处理 | [ M ] 材质 | |
惰轮销 | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 不锈钢 |
内六角螺栓 | SCM435 | ||
螺帽·平垫圈 | SS400 | ||
弹簧垫圈 | SWRH57 |
型式 | A 选择 | B 选择 单位5mm | 适用 轴承 | 销主体尺寸 | 螺栓·平垫圈尺寸 | 最大 容许负载 N(kgf) | ||||||||||||
Type | 轴承 No. | 型式 | L | F | Vf6 | D | d | M | K | H | T | t | t′ | h | ||||
IDP IDPS (不锈钢) | 6000 | S | 12 | 30~40 | 6000ZZ (b=8) | A+3.8 | 7.8 | 10 | 16 | 6.2 | M6 | 6 | 10 | 5.0 | 1.6 | 1.5 | 12.5 | 323 (33) |
14·16 | 35~45 | |||||||||||||||||
18·20 | 40~50 | |||||||||||||||||
W | 12·14 | 40~50 | A+11.8 | 15.8 | 274 (28) | |||||||||||||
16·18 | 45~55 | |||||||||||||||||
20 | 50~60 | |||||||||||||||||
6001 | S | 14 | 35~45 | 6001ZZ (b=8) | A+3.8 | 7.8 | 12 | 16 | 8.2 | M8 | 8 | 13 | 6.5 | 1.6 | 2.0 | 17.0 | 548 (56) | |
16·18·20 | 40~50 | |||||||||||||||||
22 | 45~55 | |||||||||||||||||
W | 14·16 | 45~55 | A+11.8 | 15.8 | 441 (45) | |||||||||||||
18·20·22 | 50~60 | |||||||||||||||||
6201 | S | 14 | 35~45 | 6201ZZ (b=10) | A+4.8 | 9.8 | 12 | 16 | 8.2 | M8 | 8 | 13 | 6.5 | 1.6 | 2.0 | 17.0 | 548 (56) | |
16·18 | 40~50 | |||||||||||||||||
20·22 | 45~55 | |||||||||||||||||
W | 14 | 45~55 | A+14.8 | 19.8 | 441 (45) | |||||||||||||
16·18 | 50~60 | |||||||||||||||||
20·22 | 55~65 | |||||||||||||||||
6202 | S | 16·18·20 | 45~55 | 6202ZZ (b=11) | A+5.3 | 10.8 | 15 | 20 | 10.5 | M10 | 10 | 16 | 8.0 | 2.0 | 2.5 | 21.0 | 999 (102) | |
22·24 | 50~60 | |||||||||||||||||
W | 16·18 | 55~65 | A+16.3 | 21.8 | 803 (82) | |||||||||||||
20·22 | 60~70 | |||||||||||||||||
24 | 65~75 | |||||||||||||||||
6203 | S | 16·18 | 45~55 | 6203ZZ (b=12) | A+5.8 | 11.8 | 17 | 25 | 10.5 | M10 | 10 | 16 | 8.0 | 2.0 | 2.5 | 21.0 | 1244 (127) | |
20·22·24 | 50~60 | |||||||||||||||||
W | 16 | 55~65 | A+17.8 | 23.8 | 990 (101) | |||||||||||||
18·20·22 | 60~70 | |||||||||||||||||
24 | 65~75 | |||||||||||||||||
6204 | S | 20·22 | 55~65 | 6204ZZ (b=14) | A+6.8 | 13.8 | 20 | 25 | 14.5 | M14 | 14 | 21 | 11.0 | 2.5 | 3.5 | 28.0 | 1989 (203) | |
24·26 | 60~70 | |||||||||||||||||
28·30 | 65~75 | |||||||||||||||||
W | 20·22 | 70~80 | A+20.8 | 27.8 | 1617 (165) | |||||||||||||
24·26·28 | 75~85 | |||||||||||||||||
30 | 80~90 |
零件名称 | Type | ||
IDP | IDPS | ||
[ M ] 材质 | [ S ] 表面处理 | [ M ] 材质 | |
惰轮销 | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 不锈钢 |
内六角螺栓 | SCM435 | ||
螺帽·平垫圈 | SS400 | ||
弹簧垫圈 | SWRH57 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|