链轮 免键
商品
评价
详情
  • 链轮 免键
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

链轮 免键

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
无需对轴进行加工(键槽等)、不会降低轴的强度。并且易于定位。 ※该产品为A系列日标链轮,不可与国标B系列链条配合使用!
免键链轮:相关图像
Type链轮衬套
[ M ]材质[ S ]表面处理[ M ]材质使用温度
LFSP35B·LFSP40B相当于S45C
(齿顶高频淬火)
S45C-20~80℃
BLFSP35B·BLFSP40B四氧化三铁保护膜
尺寸图
无需对轴进行加工(键槽等)、不会降低轴的强度。并且易于定位。 ※该产品为A系列日标链轮,不可与国标B系列链条配合使用!
免键链轮:相关图像
规格表
型式免键链轮:相关图像轴孔直径
DH7
免键链轮:相关图像
形状
DpDoHLt
免键链轮:相关图像Type免键链轮:相关图像齿数
35B系列

LFSP35B
BLFSP35B
1210       A


B
36.804130.5204.3
1310       39.804432
141012      42.814732
151012      45.815135
1610121516    48.825437
18 12151617   54.856044
20 1215161718202260.896650
40B系列

LFSP40B
BLFSP40B
1212151617    A


B
49.075540227.2
13121516     53.075937
1412151617    57.076342
15121516171820  61.086746
16 151617182022 65.107150
17 151617182022 69.127654
18 1516171820222573.148057
19 1516171820222577.168462
20 1516171820222581.18886725
[ ! ]35B系列齿数12仅限A型
*符号表示毂外径上带有槽口。
 
■衬套尺寸·性能表
轴孔直径
D
D1D2D3d1(L1)L2容许最大扭矩
N·m{kgf·m}
容许轴向负载
kN{kgf}
使用螺栓螺栓紧固扭矩
N·m{kgf·m}
拆卸
螺纹孔
个数尺寸
103022124.510.516.5539{4.0}5.34
{545}
3M4×164.0{0.41}M4×2
1232241448{4.9}
15362817.61222678{7.95}4M4×18
16372918.61323783{8.5}
17383019.688{9.0}
18433320.65.514154{15.7}8.74
{895}
M5×208.3{0.85}M5×2
20463623.4171{17.4}
22483824.6186{19.16}
25524228.4216{21.8}
·轴的公差请以g6为基准,轴表面粗糙度以Ra6.3为基准。
·在安装轴上进行键槽加工、D切割加工时,传递扭矩将大约降低15%以上。
[ ! ]传递扭矩超出上表的值时,轴可能会滑动,这非常危险。请务必在容许扭矩以下使用。
材质规格
Type链轮衬套
[ M ]材质[ S ]表面处理[ M ]材质使用温度
LFSP35B·LFSP40B相当于S45C
(齿顶高频淬火)
S45C-20~80℃
BLFSP35B·BLFSP40B四氧化三铁保护膜

概述・特性

■特长:无需对轴进行加工,不会降低轴的强度。易于进行定位。

使用例

免键链轮:相关图像