Type | ![]() | ![]() |
SP80B | 相当于S45C (齿顶高频淬火) | 固定螺丝 (仅轴孔规格N) |
链条 | 型式 | - | 链数 | ||
节数指定型 节数固定型 | CHE80 CHE80 | - - | 200 U | ||
型式(![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() | |
链轮 | SP80B15 | - | N | - | 40 |
型式 | ![]() 规格 | ![]() | Dp | Do | 毂 | ℓ | 重量 (g) | |||||||||||||
![]() | ![]() | S规格(DH8) | N规格(DH7) | H | GD | L | ||||||||||||||
SP80B | *9 | S N | 14 | 25 | 28 | 30 | 32 | 74.27 | 85 | 58 | 44 | 40 | 7 | 870 | ||||||
10 | 15 | 25 | 28 | 30 | 32 | 82.19 | 93 | 52 | - | 12 | 1020 | |||||||||
11 | 15 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 90.16 | 102 | 60 | 1250 | |||||||||
12 | 15 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 98.14 | 110 | 67 | 1600 | |||||||
13 | 16 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 106.14 | 118 | 77 | 1900 | |||||
14 | 16 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 114.15 | 127 | 2150 | ||||||
15 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 122.17 | 135 | 93 | 2300 | |||||
16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 130.2 | 143 | 2500 | ||||||
17 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 138.23 | 151 | 2950 | ||||||
18 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 146.27 | 159 | 3150 | ||||||
19 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 154.32 | 167 | 3400 | ||||||
20 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 162.37 | 176 | 3600 | ||||||
21 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 170.42 | 184 | 3850 |
轴孔直径 D | 键槽b2×t2 | 固定螺丝M |
25~30 | 8×3.3 | 8 |
32~38 | 10×3.3 | 8 |
40·42 | 12×3.3 | 8 |
45·50 | 14×3.8 | 10 |
型式 | ![]() 规格 | ![]() | Dp | Do | 毂 | ℓ | 重量 (g) | |||||||||||||
![]() | ![]() | S规格(DH8) | N规格(DH7) | H | GD | L | ||||||||||||||
SP80B | *9 | S N | 14 | 25 | 28 | 30 | 32 | 74.27 | 85 | 58 | 44 | 40 | 7 | 870 | ||||||
10 | 15 | 25 | 28 | 30 | 32 | 82.19 | 93 | 52 | - | 12 | 1020 | |||||||||
11 | 15 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 90.16 | 102 | 60 | 1250 | |||||||||
12 | 15 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 98.14 | 110 | 67 | 1600 | |||||||
13 | 16 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 106.14 | 118 | 77 | 1900 | |||||
14 | 16 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 114.15 | 127 | 2150 | ||||||
15 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 122.17 | 135 | 93 | 2300 | |||||
16 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 130.2 | 143 | 2500 | ||||||
17 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 138.23 | 151 | 2950 | ||||||
18 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 146.27 | 159 | 3150 | ||||||
19 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 154.32 | 167 | 3400 | ||||||
20 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 162.37 | 176 | 3600 | ||||||
21 | 20 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 | 50 | 170.42 | 184 | 3850 |
Type | ![]() | ![]() |
SP80B | 相当于S45C (齿顶高频淬火) | 固定螺丝 (仅轴孔规格N) |
轴孔直径 D | 键槽b2×t2 | 固定螺丝M |
10 | 3x1.4 | 4 |
10K・12 | 4x1.8 | 5 |
14~17 | 5x2.3 | 6 |
18~22 | 6x2.8 | |
24~30 | 8x3.3 | 8 |
32~38 | 10x3.3 | |
40・42 | 12x3.3 | |
45・50 | 14x3.8 | 10 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|