Type | [ M ]材质 |
CHE60 | 钢 |
CHEH60 | 钢 |
CHEM60 | 钢、含油衬套 |
CHES60 | SUS304 |
Type | [ M ]材质 |
CHE60 | 钢 |
CHEH60 | 钢 |
CHEM60 | 钢、含油衬套 |
CHES60 | SUS304 |
用于传动动力 通过多链轮和链条组合,可将马达动力转化为滚轮旋转的机构 | ![]() |
用于传送工件 使用扁型材、链条导向件实现了高通用性的链条输送机机架 | ![]() |
用于传送工件 在链条上安装附件,进行抽取传送工件的机构 | ![]() |
滚子链条的安装方法 | |
(A)轴的配置 ■水平时 即使配置成两轴水平的情况下,也必须考虑轴的旋转方向。 图中的(2)与(3)例所示为链条伸长时,链轮齿与链条之间的脱离不顺畅并有可能咬入的情况。 特别是(3)中的上下侧链条会相互接触,因此需使用惰轮。 | ![]() |
■垂直时 如果链条伸长,则会产生如(5)所示的松弛, 在下侧使用小链轮时,链条有时会脱落。因此,请按(4)所示,以60以下的角度使用。 由于机构或空间关系而必须垂直使用时,建议将大链轮放在下侧, 并按(6)所示,在外侧或内侧使用惰轮等。 | ![]() |
(B)挠曲量 挠曲量一般为轴间距的4%左右,下述情况时为2%左右。 a.垂直传动或接近垂直传动时 b.轴间距为1m以上时 c.需要频繁地进行重载起动、停止时 d.需要反转时 | ![]() |
(C)负载变动时 如果在链条的张紧侧或松弛侧安装张力调整器以事先提供初始张力, 则会消除运行时的振动并减小噪音。 | ![]() |
型式 | 节数指定 (指定偶数) | h | m | n | t | ΦD | ΦR | H | W | 容许 最大张力(kN) | 1条(节数) |
(链条)CHE60 | 4~ | 12.65 | 14.15 | 26.80 | 2.40 | 5.96 | 11.91 | 17.5 | 12.70 | 8.83 | 160 (周长3048mm) |
(链条)CHEH60 | 4~ | 14.25 | 15.75 | 30.00 | 3.2 | 5.96 | 11.91 | 17.5 | 12.70 | 9.81 | |
(链条)CHEM60 | 4~ | 13.55 | 15.50 | 29.05 | 2.40 | 5.95 | 11.91 | 18.0 | 12.70 | 9.31 | |
(链条)CHES60 | 4~ | 12.65 | 14.15 | 26.80 | 2.40 | 5.96 | 11.91 | 17.5 | 12.70 | 1.03 |
型式 | 容许 最大张力(kN) |
(链条)CHE60-U(160节、周长3048mm) | 8.83 |
(链条)CHEH60-U(160节、周长3048mm) | 9.81 |
(链条)CHEM60-U(160节、周长3048mm) | 9.31 |
(链条)CHES60-U(160节、周长3048mm) | 1.03 |
Type | [ M ]材质 |
CHE60 | 钢 |
CHEH60 | 钢 |
CHEM60 | 钢、含油衬套 |
CHES60 | SUS304 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|