链条 50B -10A-
商品
评价
详情
  • 链条 50B -10A-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

链条 50B -10A-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
■链条是由内链板、套筒、滚子、销钉、外链版等配合组合零件组成的挠性部件。
所有的机械、机构和机器上使用的链条均称为工业链条。
链条的滚子部与链轮的齿部啮合,传递动力作为张力。

■只有相同规格的链轮、链条才能组合使用。
本系列为ISO标准10A(ANSI标准50)滚子链条,可与我司50B系列链轮配合。
请勿与10B系的链轮配合使用,可能会导致链条链轮机构无法正常运转!

■产品构成
链条构成零件
尺寸图
普通的ISO标准10A(ANSI标准50)的链条精密滚子链条
链条10A尺寸图
 
・材质表
Type 材质
CHE50
CHEH50
CHEM50钢、含油衬套
CHES50SUS304
CHEH是强度高于CHE的链条。
CHEM是无需供油的链条。
CHE50链条  对应接头型号JNTC50或JNOC50
CHEH50链条  对应接头型号JTCH50或JNOCH50
CHEM50链条 对应接头型号JMTC50或JMOC50
CHES50链条  对应接头型号JNTS50或JNOS50
规格概述
请按照选型步骤选择型式和参数后进行订购。
链条型式-链数  
节数指定型
节数固定型
CHE50
CHE50
-
-
300
U
  
      
 型式(Type·齿数)-规格-轴孔直径
链轮SP50B20-N-20

■节数指定型
型式节数指定
(指定偶数)
hmnt容许
最大张力(kN)
1条(节数)
(链条)CHE504~10.1511.621.752.06.37192
(周长3048mm)
(链条)CHEH504~10.9812.4223.402.46.67
(链条)CHEM504~10.5712.0322.602.06.37
(链条)CHES504~10.1511.621.752.00.69

■节数固定型
型式容许
最大张力(kN)
(链条)CHE50-U(192节、周长3048mm)6.37
(链条)CHEH50-U(192节、周长3048mm)6.67
(链条)CHEM50-U(192节、周长3048mm)6.37
(链条)CHES50-U(192节、周长3048mm)0.69
长尺寸(1条以上)时,以条为单位进行包装。
例) CHE50-300时,由192节+108节两部分构成
免润滑链条的详情请参阅>>P.1055。
小型传送带用链条,请参阅此处~P1214。
接头链节附带于产品中,如有丢失、破损,可追加订购单件。 >>P.1056
CHE50链条  对应接头型号JNTC50或JNOC50
CHEH50链条  对应接头型号JTCH50或JNOCH50
CHEM50链条 对应接头型号JMTC50或JMOC50
CHES50链条  对应接头型号JNTS50或JNOS50
产品特点
■链轮链条传动与齿轮传动和带传动比较有如下特点:
1.多齿承载,安全可靠;
2.挠性传动,吸收冲击和振动;
3.中心距范围大,制造、安装精度要求低;
4.与带传动相比,传动比准确、传动效率较高,适用于高温

■链条的主要用途分为两类:
1.连接马达用于传动
2.将工件直接或间接置于链条上用于传送
使用案例
用于传动动力
通过多链轮和链条组合,可将马达动力转化为滚轮旋转的机构
链条传动用途马达转滚轮
 
用于传送工件
使用扁型材、链条导向件实现了高通用性的链条输送机机架
链条输送机
 
用于传送工件
在链条上安装附件,进行抽取传送工件的机构
附件链条传送
注意事项
本系列为ISO标准08A(ANS标准50)滚子链条,可与我司50B系列链轮配合。
请勿与10B系的链轮配合使用,可能会导致链条链轮机构无法正常运转!

如需自行截断链条,请确认截断链条节是内链节还是外链节。
截断后可能需要配合偏置链节头使用。
使用方法
滚子链条的安装方法
(A)轴的配置
■水平时
即使配置成两轴水平的情况下,也必须考虑轴的旋转方向。
图中的(2)与(3)例所示为链条伸长时,链轮齿与链条之间的脱离不顺畅并有可能咬入的情况。
特别是(3)中的上下侧链条会相互接触,因此需使用惰轮。
链条安装方法-水平
 
■垂直时
如果链条伸长,则会产生如(5)所示的松弛,
在下侧使用小链轮时,链条有时会脱落。因此,请按(4)所示,以60以下的角度使用。
由于机构或空间关系而必须垂直使用时,建议将大链轮放在下侧,并按(6)所示,在外侧或内侧使用惰轮等。
链条安装方法-垂直
 
(B)挠曲量
挠曲量一般为轴间距的4%左右,下述情况时为2%左右。
a.垂直传动或接近垂直传动时
b.轴间距为1m以上时
c.需要频繁地进行重载起动、停止时
d.需要反转时
链条挠曲量
 
(C)负载变动时
如果在链条的张紧侧或松弛侧安装张力调整器以事先提供初始张力,则会消除运行时的振动并减小噪音。
负载变动
相关产品
尺寸图
普通的ISO标准10A(ANSI标准50)的链条精密滚子链条
链条10A尺寸图
 
规格表
■节数指定型
型式节数指定
(指定偶数)
hmnt容许
最大张力(kN)
1条(节数)
(链条)CHE504~10.1511.621.752.06.37192
(周长3048mm)
(链条)CHEH504~10.9812.4223.402.46.67
(链条)CHEM504~10.5712.0322.602.06.37
(链条)CHES504~10.1511.621.752.00.69

■节数固定型
型式容许
最大张力(kN)
(链条)CHE50-U(192节、周长3048mm)6.37
(链条)CHEH50-U(192节、周长3048mm)6.67
(链条)CHEM50-U(192节、周长3048mm)6.37
(链条)CHES50-U(192节、周长3048mm)0.69
长尺寸(1条以上)时,以条为单位进行包装。
例) CHE50-300时,由192节+108节两部分构成
免润滑链条的详情请参阅>>P.1055。
小型传送带用链条,请参阅此处~P1214。
接头链节附带于产品中,如有丢失、破损,可追加订购单件。 >>P.1056
CHE50链条  对应接头型号JNTC50或JNOC50
CHEH50链条  对应接头型号JTCH50或JNOCH50
CHEM50链条 对应接头型号JMTC50或JMOC50
CHES50链条  对应接头型号JNTS50或JNOS50
材质规格
Type 材质
CHE50
CHEH50
CHEM50钢、含油衬套
CHES50SUS304
关于此商品的常见问题 (FAQ)
我买了米思米的链条,为什么无法用在我原来的链轮上?
请确认原有链轮和链条的规格。可能是规格系列号不符。另外,中国国内有A系列和B系列两种规格。两种规格的链轮链条是无法通用的。
链条安装使用后需要日常的维护吗?
链条安装使用后需要定期维护保养。其中包括日常涂覆润滑油、确认链条有无松弛。润滑的好坏会左右链条的寿命。特别是近年来,高速使用越来越多,因此须采取高效润滑方法。
购买的链条是否带链条接头,如有的话接头数量是多少?
原则上购买一条链条我司会附带一个链条接头。如果客户需要多个接头使用,可以自行购买,我司有单独的接头可供选择。接头选购时请参考链条种类。
自润滑无需供油的链条有什么好处?
自润滑无需供油的链条是采用了特殊含油衬套,可以达到免加润滑油。该链条的使用寿命略长于普通滚子链条,但是传动能力稍逊一筹。敬请注意。
不锈钢链条的使用特点?
不锈钢链条的耐腐蚀性优于普通钢材质链条。可用于水中、酸性、碱性等腐蚀性环境中。另外也可用于低温、高温环境(-20℃~300℃)。
链条伸长了能否自行切断?
可以自行切断,我司有简易的链条截断器可供选择。