Type | ![]() | ![]() |
SP25B | 相当于 S45C | 固定螺丝 (仅轴孔规格N) |
SSP25B | 相当于 SUS304 |
型式 | ![]() | ![]() | Dp | Do | 轮毂 | ℓ | 重量 (g) | ||||||||
![]() | ![]() | S规格(DH8) | N规格(DH7) | H | L | ||||||||||
(链轮) SP25B | 16 | S N | 9 | 10 | 10K | 12 | 32.55 | 36 | 25 | 15 | 6 | 60 | |||
17 | 9 | 10 | 10K | 12 | 34.56 | 38 | 70 | ||||||||
18 | 9 | 10 | 10K | 12 | 36.57 | 40 | |||||||||
19 | 9 | 10 | 10K | 12 | 38.58 | 42 | 28 | 90 | |||||||
20 | 9 | 10 | 10K | 12 | 40.59 | 44 | |||||||||
21 | 9 | 10 | 10K | 12 | 42.61 | 46 | 100 | ||||||||
22 | 9 | 12 | 15 | 44.62 | 48 | 30 | 110 | ||||||||
23 | 9 | 12 | 15 | 46.63 | 50 | 120 | |||||||||
24 | 9 | 12 | 15 | 48.65 | 52 | 140 | |||||||||
25 | 9 | 12 | 15 | 16 | 50.66 | 54 | 35 | ||||||||
26 | 9 | 12 | 15 | 16 | 52.68 | 56 | |||||||||
28 | 9 | 12 | 15 | 16 | 56.71 | 60 | 150 | ||||||||
30 | 9 | 12 | 15 | 16 | 60.75 | 64 | 160 | ||||||||
32 | 10 | 15 | 16 | 20 | 64.78 | 68 | 40 | 20 | 8 | 200 | |||||
34 | 10 | 15 | 16 | 20 | 68.82 | 72 | 210 | ||||||||
35 | 10 | 15 | 16 | 20 | 70.84 | 74 | |||||||||
36 | 10 | 15 | 16 | 20 | 72.86 | 76 | 220 | ||||||||
38 | 10 | 15 | 16 | 20 | 76.90 | 80 | 260 | ||||||||
40 | 10 | 15 | 16 | 20 | 80.93 | 84 | 270 | ||||||||
(链轮) SSP25B | 16 | S N | 9 | 10 | 32.55 | 36 | 21 | 16 | 6 | 60 | |||||
17 | 9 | 10 | 34.56 | 38 | 23 | 70 | |||||||||
18 | 9 | 10 | 36.57 | 40 | 25 | ||||||||||
19 | 9 | 10 | 12 | 38.58 | 42 | 26 | 90 | ||||||||
20 | 9 | 10 | 12 | 40.59 | 44 | 28 | |||||||||
21 | 9 | 12 | 15 | 42.61 | 46 | 30 | 18 | 7 | 100 | ||||||
22 | 9 | 12 | 15 | 44.62 | 48 | 110 | |||||||||
23 | 9 | 12 | 15 | 46.63 | 50 | 120 | |||||||||
24 | 9 | 12 | 15 | 48.65 | 52 | 140 | |||||||||
25 | 9 | 12 | 15 | 50.66 | 54 | ||||||||||
26 | 9 | 12 | 15 | 52.68 | 56 | ||||||||||
28 | 9 | 12 | 15 | 56.71 | 60 | 150 | |||||||||
30 | 9 | 12 | 15 | 60.75 | 64 | 160 | |||||||||
32 | 10 | 12 | 15 | 64.78 | 68 | 8 | 200 |
Type | ![]() | ![]() |
SP25B | 相当于 S45C | 固定螺丝 (仅轴孔规格N) |
SSP25B | 相当于 SUS304 |
轴孔直径 D | 键槽 b2×t2 | 固定螺丝 M |
10 | 3×1.4 | 4 |
10K | 4×1.8 | |
12 | 4×1.8 | 5 |
15·16 | 5×2.3 | 6 |
20 | 6×2.8 | 6 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|