价格说明
链条 | 型式 | - | 链数 | ||
节数指定型 节数固定型 | CHE100 CHE100 | - - | 200 U | ||
型式(Type·齿数) | - | 规格 | - | 轴孔直径 | |
链轮 | SP100B15 | - | N | - | 40 |
型式 | |||||
接头链节 | JNTC25 |
Type | No. | ||||||||
JNOC | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | |||
JMOC | 40 | 50 | 60 | ||||||
JNOS | 35 | 40 | 50 | 60 | 80 | ||||
JNOCH | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
Type | 材质 |
CHE100 | 钢 |
CHEH100 | 钢 |
Type | 材质 | 附件 |
SP100B | 相当于S45C (20齿以下齿顶高频淬火) | 固定螺丝 (仅轴孔规格N) |
链条型式 | 接头链节型式 |
CHE□□ | JNTC·JNOC |
CHEM□□ | JMTC·JMOC |
CHES□□ | JNTS·JNOS |
CHEH□□ | JNTCH·JNOCH |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|