最普通的滚子链条。
产品概述
■链条是由内链板、套筒、滚子、销钉、外链版等配合组合零件组成的挠性部件。
所有的机械、机构和机器上使用的链条均称为工业链条。
链条的滚子部与链轮的齿部啮合,传递动力作为张力。
■只有相同规格的链轮、链条才能组合使用。
本系列为ISO标准08A(ANSI标准40B)滚子链条,可与我司40B系列链轮配合。
请勿与08B系的链轮配合使用,可能会导致链条链轮机构无法正常运转!
■产品构成

尺寸图
最普通的滚子链条。

・材质表
CHES11链条对应接头型号JNTS11
CHE15链条对应接头型号JNTC15
规格概述
规格表请按照选型步骤

~

选择型式和参数后进行订购。
链条 | 型式 | - | 链数 |
节数指定型 节数固定型 | CHES11 CHE15 | - - | 200 U |
| 型式( Type· 齿数) | - | 规格 | - | 轴孔直径 |
链轮 | SSP11B20 SP15B30 | - - | P N | - - | 10 15 |
■节数指定型
|
(链条)CHES11 | 4~ | 0.05 | 134 (周长502mm) |
(链条)CHE15 | 0.31 | 210 (周长1000mm) |
■节数固定型
|
(链条)CHES11-U(134节、周长502mm) | 0.05 |
(链条)CHE15-U(210节、周长1000mm) | 0.31 |

长尺寸(1条以上)时,以条为单位进行包装。
例)CHES11-200时,由134节+66节两部分构成。

接头链节附带于产品中,如有丢失、破损,可追加订购单件。
此处CHES11链条对应接头型号JNTS11
CHE15链条对应接头型号JNTC15
产品特点
■链轮链条传动与齿轮传动和带传动比较有如下特点:
1.多齿承载,安全可靠;
2.挠性传动,吸收冲击和振动;
3.中心距范围大,制造、安装精度要求低;
4.与带传动相比,传动比准确、传动效率较高,适用于高温
■链条的主要用途分为两类:
1.连接马达用于传动
2.将工件直接或间接置于链条上用于传送
使用案例
用于传动动力
通过多链轮和链条组合,可将马达动力转化为滚轮旋转的机构
用于传送工件
使用扁型材、链条导向件实现了高通用性的链条输送机机架
用于传送工件
在链条上安装附件,进行抽取传送工件的机构
使用方法
滚子链条的安装方法
(A)轴的配置
■水平时
即使配置成两轴水平的情况下,也必须考虑轴的旋转方向。
图中的(2)与(3)例所示为链条伸长时,链轮齿与链条之间的脱离不顺畅并有可能咬入的情况。
特别是(3)中的上下侧链条会相互接触,因此需使用惰轮。
■垂直时
如果链条伸长,则会产生如(5)所示的松弛,在下侧使用小链轮时,链条有时会脱落。因此,请按(4)所示,以60以下的角度使用。
由于机构或空间关系而必须垂直使用时,建议将大链轮放在下侧,并按(6)所示,在外侧或内侧使用惰轮等。
(B)挠曲量
挠曲量一般为轴间距的4%左右,下述情况时为2%左右。
a. 垂直传动或接近垂直传动时
b. 轴间距为1m以上时
c. 需要频繁地进行重载起动、停止时
d. 需要反转时
(C)负载变动时
如果在链条的张紧侧或松弛侧安装张力调整器以事先提供初始张力,则会消除运行时的振动并减小噪音。
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。