链轮 15B
商品
评价
详情
  • 链轮 15B
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

链轮 15B

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
经轴孔加工的链轮。

产品概述
■链轮是一种实心或带辐条的齿轮,与滚子链啮合以传递运动或动力。
链轮的应用:被广泛应用于化工、纺织机械、食品加工、仪表仪器、石油等行业的机械传动等
尺寸图
经轴孔加工的链轮。
尺寸图
规格概述
Type 材质 附件
SP15BS45C固定螺丝
(仅轴孔规格P、N)
使用案例
用于传动动力
通过多链轮和链条组合,可将马达动力转化为滚轮旋转的机构
使用范例1
 
用于传送工件
使用扁型材、链条导向件实现了高通用性的链条输送机机架
使用范例2
 
用于传送工件
在链条上安装附件,进行抽取传送工件的机构
使用范例3
注意事项
■链轮的维护保养
1. 链轮的松紧度要适宜,太紧了会增加功率消耗,轴承容易磨损;太松了链轮容易跳动和脱链。
 链轮的松紧程度为:从链轮的中部提起或压下,两链轮中心距的约为2%-3%。

2. 链轮装在轴上应没有摆动和歪斜。
 在同一传动组件中两个链轮的端面应位于同一平面内,链轮中心距在0.5米以下时,可以偏差1毫米;
 链轮中心距在0.5米以上的时候,可以偏差2毫米。但不可以有摩擦链轮齿侧面现象。整偏移量。
 如果两轮偏移过大容易产生脱链和加速磨损。在更换链轮时必须注意检查和调整偏移量

3. 链轮磨损严重后,应同时更换新链轮和新链轮,以保证良好的啮合。
 不能只单独更换新链轮或新链轮。否则会造成啮合不好加速新链轮或新链轮的磨损。
 链轮齿面磨损到一定程度后应及时翻面使用(指可调面使用的链轮),以延长使用时间。

4. 新链轮过长或经使用后伸长,难以调整,可看情况拆去链节,但必须为偶数。
 链节应从链轮背面穿过,锁片插在外面,锁紧片的开口应朝转动的相反方向。

5. 链轮在工作中应该及时加注润滑油。润滑油必须进入滚子和内套的配合间隙,来改善工作条件,减少磨损。

6. 旧链轮上不能与部分新链轮混合使用,应该进行配套的更换,否则容易在传动中产生冲击。单独更换的链轮产品会加剧磨损。
尺寸图
经轴孔加工的链轮。
尺寸图
规格表
型式轴孔规格轴孔直径DpDo轮毂B重量
(g)
Type齿数S规格(DH8)P规格(DH7)N规格(DH7)HL
(链轮)
SP15B
11S

P
55   16.9019.011102.049
12556  18.4020.51210
135568 19.9022.01414
148  8 21.4023.51512517
158  8 22.9125.01722
1610   1024.4126.51823
1710   1025.9228.02014632
1810   1027.4329.52240
2010   1030.4432.52449
24S

N
10101215 36.4939.03016788
2612 12151639.5142.033104
2812 12151642.5445.037131
3012 12151645.5648.039147
3312 12151650.1052.540188178
3512 12151653.1355.540182

■轴孔加工尺寸表(15B)
轴孔直径
D
键槽
b2×t2
固定螺丝
M
5~63
84
103×1.44
124×1.85
155×2.36
165×2.36
材质规格
Type 材质 附件
SP15BS45C固定螺丝
(仅轴孔规格P、N)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页