Type | ![]() | ![]() | |
孔位置指定型 | 孔数指定型 | ||
RGEAL | LRGEA | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 |
RGEABL | - | 快削黄铜棒 | - |
RGEASL | LRGEAS | SUS304 | - |
RGEAML | - | MC尼龙 | - |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
金属:L尺寸公差(mm) | 树脂:L尺寸公差(mm) | 宽/高尺寸公差(mm) | 精度:累积齿间距误差(单位:μm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
|
![]() |
高扭矩同步齿形带 2GT 3GT型 | 高频淬火直齿轮 轮齿研磨型 压力角20° | 圆齿条 压力角20° | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: GBN2002GT-60 | 代表型号: GEABH1.0-30-8-B-15 | 代表型号: RGMA1.0-500 | ||
优点:圆弧齿型,齿隙小、适用于高精度定位 | 优点:强度、耐磨损性优异、齿轮精度高 | 优点:圆形设计,易安装 |
型式 | 全长L 指定单位1mm | 孔位置 ABC 指定单位1mm | K (孔数) | B(孔距) 指定单位1mm | P (齿距) | W | H | h | d1 | d2 | Z1 | M (粗牙螺纹) | ||
Type | 模数 | 孔加工 | ||||||||||||
孔位置指定型(孔数最多3个) RGEAL(S45C) | 1.0 | N(无孔加工) HT(反面螺纹孔) ST(侧面螺纹孔) Z(侧面沉孔) | 20~980 | 5~975 | - | - | 3.142 | 10 | 12 | 11 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | M3 |
1.5 | 4.712 | 15 | 20 | 18.5 | 4.5 | 8 | 4.5 | M4 | ||||||
2.0 | 6.283 | 20 | 25 | 23 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M5 | ||||||
2.5 | 7.854 | 25 | 30 | 27.5 | 6.5 | 11 | 6.5 | M6 | ||||||
3.0 | 9.425 | 30 | 35 | 32 | 9.0 | 14 | 9 | M8 | ||||||
孔位置指定型(孔数最多3个) RGEABL(快削黄铜棒) | 0.5 | N | 20~280 | 5~275 | 1.571 | 3 | 9 | 8.5 | 3.5 | - | - | - | ||
0.8 | 2.513 | 4 | 10 | 9.2 | 3.5 | |||||||||
孔位置指定型(孔数最多3个) RGEASL(SUS304) | 0.5 | N | 20~280 | 5~475 | 1.571 | 3 | 9 | 8.5 | 3.5 | - | - | - | ||
0.8 | 2.513 | 4 | 10 | 9.2 | 3.5 | |||||||||
1.0 | N,HT,ST | 20~980 | 5~975 | 3.142 | 10 | 10 | 9 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | M3 | |||
1.5 | N(无孔加工) HT(反面螺纹孔) ST(侧面螺纹孔) Z(侧面沉孔) | 4.712 | 15 | 15 | 13.5 | 4.5 | 8 | 4.5 | M4 | |||||
2.0 | 6.283 | 20 | 20 | 18 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M5 | ||||||
2.5 | 7.854 | 25 | 25 | 22.5 | 6.5 | 11 | 6.5 | M6 | ||||||
3.0 | 9.425 | 30 | 30 | 27 | 9.0 | 14 | 9 | M8 | ||||||
孔位置指定型(孔数最多3个) RGEAML(MC尼龙) | 0.5 | N | 20~280 | 5~275 | 1.571 | 3 | 9 | 8.5 | 3.5 | - | - | - | ||
0.8 | 2.513 | 4 | 10 | 9.2 | 3.5 | |||||||||
1.0 | N,HT,ST,Z | 20~480 | 5~475 | 3.142 | 10 | 12 | 11 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | M3 | |||
孔数指定型(B孔距固定尺寸) LRGEA(S45C) | 1.0 | N(无孔加工) HT(反面螺纹孔) ST(侧面螺纹孔) Z(侧面沉孔) | 20~980 | - | 2~12 | 50~500 | 3.142 | 10 | 12 | 11 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | M3 |
1.5 | 20~980 | 2~12 | 4.712 | 15 | 20 | 18.5 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M5 | ||||
2.0 | 6.283 | 20 | 25 | 23 | 6.5 | 11 | 6.5 | M6 | ||||||
2.5 | 7.854 | 25 | 30 | 27.5 | 9 | 14 | 9 | M8 | ||||||
3.0 | 9.425 | 30 | 35 | 32 | 11 | 17.5 | 11 | M10 | ||||||
孔数指定型(B孔距固定尺寸) LRGEAS(SUS304) | 1.5 | 20~980 | 2~12 | 4.712 | 15 | 15 | 13.5 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | M5 | |||
2.0 | 6.283 | 20 | 20 | 18 | 6.5 | 11 | 6.5 | M6 | ||||||
2.5 | 7.854 | 25 | 25 | 22.5 | 9 | 14 | 9 | M8 | ||||||
3.0 | 9.425 | 30 | 30 | 27 | 11 | 17.5 | 11 | M10 |
Type | ![]() | ![]() | |
孔位置指定型 | 孔数指定型 | ||
RGEAL | LRGEA | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 |
RGEABL | - | 快削黄铜棒 | - |
RGEASL | LRGEAS | SUS304 | - |
RGEAML | - | MC尼龙 | - |
Alterations | 单端面追加内螺纹加工 | 两端面追加内螺纹加工 |
Code | MC | WMC |
Spec. | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|