金属:L尺寸公差(mm) | 树脂:L尺寸公差(mm) | 宽/高尺寸公差(mm) | 精度:累积齿间距误差(单位:μm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
模数 | P 容差 |
0.5~2.0 | -0.1 -0.3 |
2.5·3.0 | -0.1 -0.4 |
Type | 材质 | 表面处理 | |
两端面加工 | 经济 | ||
RGEA | RGEAR | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 |
RGEAB | - | 快削黄铜棒 | - |
RGEAS | - | SUS304 | - |
RGEAM | RGEAMR | MC尼龙 | - |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
模数 | 公称型号 | |||
100 | 300 | 500 | 1000 | |
0.5~1.5 | 54(76) | 65(92) | 72(101) | 100(117) |
2.0~3.0 | 62(86) | 73(102) | 80(112) | 91(128) |
模数 | L 公差 |
0.5~2.0 | -0.2~-0.6 |
2.5·3.0 | -0.2~-0.8 |
模数 | P 容差 |
0.5~2.0 | -0.1 -0.3 |
2.5·3.0 | -0.1 -0.4 |
高扭矩同步齿形带 2GT 3GT型 | 高频淬火直齿轮 轮齿研磨型 压力角20° | 圆齿条 压力角20° | ||
代表型号: GBN2002GT-60 | 代表型号: GEABH1.0-30-8-B-15 | 代表型号: RGMA1.0-500 | ||
优点: 圆弧齿型,齿隙小、适用于高精度定位 | 优点: 强度、耐磨损性优异、齿轮精度高 | 优点: 圆形设计,易安装 |
金属:L尺寸公差(mm) | 树脂:L尺寸公差(mm) | 宽/高尺寸公差(mm) | 精度:累积齿间距误差(单位:μm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
模数 | P 容差 |
0.5~2.0 | -0.1 -0.3 |
2.5·3.0 | -0.1 -0.4 |
型式 | 公称型号 | 孔加工 | 有效 齿数 | L | P (齿距) | W | H | h | B (孔距) | M (粗牙螺纹) | d1 | d2 | Z1 | K (孔数) | |
Type | 模数 | ||||||||||||||
(S45C) 两端面加工 RGEA 经济型 RGEAR | 1.0 | 100 | N (无孔加工) A (反面螺纹孔) ST (侧面螺纹孔) Z (侧面沉孔) | 30(29) | 94.25(98) | 3.142 | 10 | 12 | 11 | 180 | M3 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | - |
300 | 95(94) | 298.45(303) | 2 | ||||||||||||
500 | 159 | 499.51(505) | 3 | ||||||||||||
1.5 | 100 | 21(20) | 98.96(101) | 4.712 | 15 | 20 | 18.5 | 180 | M4 | 4.5 | 8 | 4.5 | - | ||
300 | 63(62) | 296.88(303) | 2 | ||||||||||||
500 | 106(105) | 499.51(505) | 3 | ||||||||||||
2.0 | 100 | 15(14) | 94.25(98) | 6.283 | 20 | 25 | 23 | 180 | M5 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | - | ||
300 | 47(46) | 295.31(303) | 2 | ||||||||||||
500 | 79 | 496.37(505) | 3 | ||||||||||||
2.5 | 100 | 12(11) | 94.25(100) | 7.854 | 25 | 30 | 27.5 | 180 | M5 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | - | ||
300 | 38(37) | 298.45(303) | 2 | ||||||||||||
500 | 63 | 494.8(505) | 3 | ||||||||||||
3.0 | 100 | 10(9) | 94.25(101) | 9.424 | 30 | 35 | 32 | 180 | M5 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | - | ||
300 | 31(30) | 292.17(303) | 2 | ||||||||||||
500 | 53(52) | 499.51(505) | 3 | ||||||||||||
(快削黄铜棒) RGEAB | 0.5 | 300 | N | 192 | 301.59 | 1.571 | 3 | 9 | 8.5 | - | - | - | - | - | - |
0.8 | 300 | 120 | 301.59 | 2.513 | 4 | 10 | 9.2 | ||||||||
(SUS304) RGEAS | 0.5 | 300 | N | 192 | 301.59 | 1.571 | 3 | 9 | 8.5 | - | - | - | - | - | - |
0.8 | 300 | 120 | 301.59 | 2.513 | 4 | 10 | 9.2 | ||||||||
1.0 | 300 | N (无孔加工) A (反面螺纹孔) ST (侧面螺纹孔) Z (侧面沉孔) | 95 | 298.45 | 3.142 | 10 | 10 | 9 | 180 | M3 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 2 | |
500 | 159 | 499.51 | 3 | ||||||||||||
1.5 | 300 | 63 | 296.88 | 4.712 | 15 | 15 | 13.5 | M4 | 4.5 | 8 | 4.5 | 2 | |||
500 | 106 | 499.51 | 3 | ||||||||||||
2.0 | 500 | 79 | 496.37 | 6.283 | 20 | 20 | 18 | M5 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 3 | |||
1000 | 159 | 999.02 | 6 | ||||||||||||
2.5 | 500 | 63 | 494.8 | 7.854 | 25 | 25 | 22.5 | M5 | 6.5 | 11 | 6.5 | 3 | |||
1000 | 127 | 997.45 | 6 | ||||||||||||
3.0 | 500 | 53 | 499.51 | 9.424 | 30 | 30 | 27 | M5 | 9 | 14 | 9 | 3 | |||
1000 | 106 | 999.03 | 6 | ||||||||||||
(MC尼龙) 两端面加工 RGEAM 经济型 RGEAMR | 0.5 | 300 | N | 192 | 301.59 | 1.571 | 3 | 9 | 8.5 | - | - | - | - | - | - |
0.8 | 300 | 120 | 301.59 | 2.513 | 4 | 10 | 9.2 | ||||||||
1.0 | 300 | N・A ST・Z | 95 | 298.45 | 3.142 | 10 | 12 | 11 | 180 | M3 | 3.5 | 6.5 | 3.5 | 2 | |
500 | 159 | 499.51(505) | 3 | ||||||||||||
1.5 | 500 | N | 105 | (505) | 4.712 | 15 | 20 | 18.5 | - | - | - | - | - | - | |
2.0 | 500 | 79 | (505) | 6.283 | 20 | 25 | 23 | - | - | - | - | - | - | ||
2.5 | 500 | 63 | (505) | 7.854 | 25 | 30 | 27.5 | - | - | - | - | - | - | ||
3.0 | 500 | 52 | (505) | 9.424 | 30 | 35 | 32 | - | - | - | - | - | - |
Type | 材质 | 表面处理 | |
两端面加工 | 经济 | ||
RGEA | RGEAR | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 |
RGEAB | - | 快削黄铜棒 | - |
RGEAS | - | SUS304 | - |
RGEAM | RGEAMR | MC尼龙 | - |
Alterations | 单端面追加内螺纹加工 | 两端面追加内螺纹加工 |
Code | MC | WMC |
Spec. | RGEAS为模数1.0时,不能加工M4。 | RGEAS为模数1.0时,不能加工M4。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|