轴孔规格 | ||
圆孔 | 圆孔+螺纹孔 | 键槽孔+螺纹孔 |
![]() | ![]() | ![]() |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | 模数 | 齿数 | ||||
直齿型 | 螺旋型 | ||||||||
圆孔 | 圆孔+螺纹孔 | 键槽孔+螺纹孔 | 圆孔+螺纹孔 | 键槽孔+螺纹孔 | |||||
KGEASH | KGEAST | KGEASK | KGEAPT | KGEAPK | 相当于S45C | - | 固定螺丝 (SCM435·四氧化三铁保护膜) | 1.0 1.5 2.0 | 18~40 |
KGEASHB | KGEASTB | KGEASKB | KGEAPTB | KGEAPKB | 四氧化三铁保护膜 | ||||
KGEASHG | KGEASTG | KGEASKG | KGEAPTG | KGEAPKG | 无电解镀镍 | ||||
KGHS | KGTS | KGKS | - | - | SUS304 | - | 固定螺丝(相当于SUS304) |
材料 | ![]() | 截断 | ![]() | 车削 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
从材料厂家购买原材料,放入库存。 | 选择直径大于成品的棒材。 用切断机截取适当尺寸。 | 把截断后的粗坯放在车床上加工。 加工出齿轮的外形,制成齿坯。 | ||
![]() | ||||
涂布防锈油 | ![]() | 去毛刺 | ![]() | 滚齿 |
![]() | ![]() | ![]() | ||
均匀涂布防锈油,防止产品生锈。 | 去除齿轮上多余的毛刺。 以保证齿轮的使用寿命。 | 将齿坯放置在滚齿机上进行加工。 滚齿后,轮齿端面会发生大量毛边。 |
电子电器 | 智能手机 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
直齿轮 压力角20°模数1.5 | 高扭矩同步带轮 S5M型 | 高扭矩同步齿形带 S2M型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: GEAHB1.5-30-15-A-10 | 代表型号: HTPA20S5M150-B-NK10 | 代表型号: HTBN400S2M-40 |
轴孔规格 | ||
圆孔 | 圆孔+螺纹孔 | 键槽孔+螺纹孔 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
齿数 | R (齿数比) |
配对公称代号 | B | H | d | D | S | E | L | G | ℓ1 | ℓ2 | L1 | A° | M (粗牙螺纹) |
||
![]() |
![]() |
圆孔 圆孔+螺纹孔 |
键槽孔 +螺纹孔 |
|||||||||||||||||
圆孔 |
1 | 2020 | 6·8 | 8 | 20 | 1:01 | 2020 | 4.3 | 16 | 20 | 21.41 | 11.8 | 21 | 14.53 | 11.71 | 9 | 4.5 | 13 | 49°3' | M4 |
2525 | 6·8·10 | 8·10 | 25 | 2525 | 5.3 | 20 | 25 | 26.41 | 15 | 23 | 14.7 | 11.21 | 8 | 4 | 13 | 48°51' | M4 | |||
3030 | 8·10·12 | 8·10·12 | 30 | 3030 | 6.2 | 22 | 30 | 31.41 | 19.4 | 26 | 15.89 | 11.71 | 8.9 | 4.5 | 14.5 | 47°42' | M4(M5) | |||
2040 | 6·8 | 8 | 20 | 1:02 | 4020 | 5.7 | 16 | 20 | 21.79 | 12.1 | 29.6 | 15.03 | 10.05 | 8.6 | 4 | 14 | 29°8' | M4 | ||
4020 | 8·10·12 | 8·10·12 | 40 | 2040 | 5.7 | 25 | 40 | 40.89 | 28.4 | 21.8 | 15.02 | 12.69 | 8 | 4 | 13 | 66°0' | M4(M5) | |||
1.5 | 2020 | 10·12 | 10·12 | 20 | 1:01 | 2020 | 6.8 | 24 | 30 | 32.12 | 17.7 | 28 | 18.53 | 14.06 | 10 | 5 | 16.5 | 49°3' | M4 | |
2525 | 10~14 | 10~14 | 25 | 2525 | 7.5 | 30 | 37.5 | 39.62 | 23.7 | 34 | 21.26 | 16.31 | 11.5 | 5 | 19 | 48°51' | M4 | |||
3030 | 12~16 | 12~16 | 30 | 3030 | 9.3 | 33 | 45 | 47.12 | 29.6 | 38 | 22.83 | 16.56 | 12.34 | 6 | 21 | 47°42' | M5 | |||
1836 | 8·10·12 | 8 | 18 | 1:02 | 3618 | 9.8 | 22 | 27 | 29.68 | 12.2(12.1) | 40.74 | 22.96 | 14.41 | 12.5 | 6 | 21 | 29°25' | M4 | ||
3618 | 10~15 | 10~15 | 36 | 1836 | 9.8 | 30 | 54 | 55.34 | 34.3 | 26.75 | 18.54 | 14.59 | 10 | 5 | 15.5 | 66°17' | M5 | |||
2 | 2020 | 12~14 | 12~14 | 20 | 1:01 | 2020 | 8.5 | 34 | 40 | 41.32 | 23.9 | 37 | 24 | 18.41 | 14 | 7 | 21 | 49°3' | M5 | |
*2525 | 25 | 2525 | 10.5 | 42 | 50 | 51.33 | 32.3 | 40 | 23.34 | 16.41 | 10.99 | 5 | 21 | 48°51' | M5 | |||||
3030 | 16~18 | 16~18 | 30 | 3030 | 12.4 | 44 | 60 | 61.36 | 38.9 | 51 | 30.77 | 22.41 | 16.79 | 8 | 28 | 47°42' | M6 | |||
1836 | 10 | 10 | 18 | 1:02 | 3618 | 12.6 | 28 | 36 | 37.81 | 19.1 | 53.12 | 29 | 18.01 | 15.12 | 7 | 27 | 29°25' | M4 | ||
3618 | 12~14 | 12~14 | 36 | 1836 | 12.6 | 36 | 72 | 72.15 | 47.6 | 35.21 | 24.07 | 19 | 13 | 6.5 | 21 | 66°17' | M5 |
型式 | ![]() |
![]() |
![]() |
齿数 | R (齿数比) |
配对公称代号 | B | H | d | D | S | E | L | G | ℓ1 | ℓ2 | L1 | A° | M (粗牙螺纹) |
||
![]() |
![]() |
圆孔 +螺纹孔 |
键槽孔 +螺纹孔 |
||||||||||||||||||
圆孔+螺纹孔 KGEAPT KGEAPTB KGEAPTG 键槽孔+螺纹孔 KGEAPK KGEAPKB KGEAPKG |
1 | 2020 | 6·8 | 8 | L R (左)(右) |
20 | 1:01 | 2020 | 4.5 | 16 | 20 | 21.12 | 11.3 | 21 | 14.43 | 11.56 | 9 | 4.5 | 13 | 50°31' | M4 |
3030 | 10·12 | 10·12 | 30 | 3030 | 6.2 | 22 | 30 | 31.09 | 19.4 | 26 | 15.67 | 11.54 | 9 | 4.5 | 14.5 | 48°21' | M5 | ||||
2040 | 8·10·12 | 8 | L(左) | 20 | 1:02 | 4020 | 5.7 | 16 | 20 | 21.87 | 12.1 | 29.6 | 15 | 10.07 | 8.6 | 4 | 14 | 30°13' | M4 | ||
4020 | 10·12 | 10·12 | R(右) | 40 | 2040 | 5.7 | 25 | 40 | 40.41 | 28.4 | 21.8 | 14.57 | 12.21 | 8 | 4 | 13 | 65°36' | M5 | |||
1.5 | 2020 | 10·12 | 10·12 | L R (左)(右) |
20 | 1:01 | 2020 | 7 | 24 | 30 | 31.85 | 17.2 | 28 | 18.44 | 13.93 | 10 | 5 | 16.5 | 50°5' | M4 | |
3030 | 12~16 | 12~16 | 30 | 3030 | 9.3 | 33 | 45 | 46.79 | 29.7 | 38 | 22.64 | 16.4 | 12 | 6 | 21 | 47°54' | M5 | ||||
1836 | 8·10·12 | 8 | L(左) | 18 | 1:02 | 3618 | 9.8 | 22 | 27 | 30.09 | 12.2 | 40.74 | 22.96 | 14.51 | 12.49 | 6 | 21 | 30°44' | M4 | ||
3618 | 10~15 | 10~15 | R(右) | 36 | 1836 | 9.8 | 30 | 54 | 54.76 | 34.3 | 26.75 | 18.01 | 14.01 | 9 | 4.5 | 15.5 | 65°57' | M5 |
Type | ![]() |
![]() |
![]() |
||||
直齿型 | 螺旋型 | ||||||
圆孔 | 圆孔+螺纹孔 | 键槽孔+螺纹孔 | 圆孔+螺纹孔 | 键槽孔+螺纹孔 | |||
KGEASH | KGEAST | KGEASK | KGEAPT | KGEAPK | 相当于S45C | - | 固定螺丝 (SCM435·四氧化三铁保护膜) |
KGEASHB | KGEASTB | KGEASKB | KGEAPTB | KGEAPKB | 四氧化三铁保护膜 | ||
KGEASHG | KGEASTG | KGEASKG | KGEAPTG | KGEAPKG | 无电解镀镍 | ||
KGHS | KGTS | KGKS | - | - | SUS304 | - | 固定螺丝(相当于SUS304) |
Alterations | 止动螺丝孔追加加工 | |||
Code | KC90 | KC120 | ||
Spec. | ![]() |
90°位置再追加加工1处止动螺丝孔。 X圆孔型不适用 |
![]() |
120°位置再追加加工1处止动螺丝孔。 X圆孔型不适用 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|