Type | ![]() | ![]() | |
本体 | 轴承 | ||
GEABD | 相当于S45C | 钢制 | - |
GEABDB | 四氧化三铁保护膜 | ||
GEABDG | 无电解镀镍 | ||
GEABDM | MC尼龙 | - |
传动种类 | 说明 | 传动简易图 | 代表性传动方式 | 代表性传动的配对种类 |
平行传动 | 啮和齿轮的2轴平行传递旋转/动力 | ![]() | ![]() | 直齿轮+直齿轮 斜齿轮+斜齿轮 人字齿轮+人字齿轮 直齿轮+内齿轮 斜齿轮+斜齿内齿轮 |
直线传动 | 旋转传递直线的变位/动力或直线传递旋转的变位/动力 | ![]() | ![]() | 直齿轮+直齿齿条 斜齿轮+斜齿齿条 |
智能手机 | 医疗 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
经济型 直齿轮 模数1.0 | 直齿轮 齿宽·轮毂尺寸指定型 压力角20° | 高频淬火齿条 轮齿研磨型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:C-GEAKBB1.0-36-10-B-15N | 代表型号:GEFHB1.0-30-8-15-W10-H26 | 代表型号:RGEAH1.0-500-A | ||
优点:齿面高硬度,高性价比 | 优点:尺寸自由指定 | 优点:齿面高硬度,长度可接续 |
![]() | 型式(![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() | |
GEABD1.0 | - | 20 | - | 12 |
Type | ![]() | ![]() | |
本体 | 轴承 | ||
GEABD | 相当于S45C | 钢制 | - |
GEABDB | 四氧化三铁保护膜 | ||
GEABDG | 无电解镀镍 | ||
GEABDM | MC尼龙 | - |
型式 | ![]() | ![]() | d1 | d 基准圆直径 | D 齿顶圆直径 | G 齿根圆直径 | GEABD・GEABDB・GEABDG | GEABDM | |||||||
![]() | ![]() | 轴承No. | D1 | b | S | 轴承No. | D1 | b | S | ||||||
GEABD GEABDB GEABDG GEABDM | 1 | 20 | 12 | 5 | 20 | 22 | 17.5 | 695ZZ×1 | 13 | 4 | 4 | - | - | - | - |
24 | 8 | 24 | 26 | 21.5 | 688ZZ×1 | 16 | 5 | 3.5 | - | - | - | - | |||
25 | 8 | 25 | 27 | 22.5 | 698ZZ×1 | 19 | 6 | 3 | 678ZZ×1 | 12 | 3.5 | 4.25 | |||
30 | 10 | 30 | 32 | 27.5 | 6900ZZ×1 | 22 | 6 | 3 | 6700ZZ×1 | 15 | 4 | 4 | |||
35 | 10 | 35 | 37 | 32.5 | 6900ZZ×1 | 22 | 6 | 3 | 6900ZZ×1 | 22 | 6 | 3 | |||
40 | 12 | 40 | 42 | 37.5 | 6901ZZ×1 | 24 | 6 | 3 | 6901ZZ×1 | 24 | 6 | 3 | |||
48 | 12 | 48 | 50 | 45.5 | 6901ZZ×1 | 24 | 6 | 3 | 6901ZZ×1 | 24 | 6 | 3 | |||
50 | 12 | 50 | 52 | 47.5 | 6901ZZ×1 | 24 | 6 | 3 | 6901ZZ×1 | 24 | 6 | 3 | |||
60 | 12 | 60 | 62 | 57.5 | 6901ZZ×1 | 24 | 6 | 3 | 6901ZZ×1 | 24 | 6 | 3 | |||
1.5 | 15 | 15 | 5 | 22.5 | 25.5 | 18.75 | 695ZZ×2 | 13 | 4 | 3.5 | - | - | - | - | |
16 | 8 | 24 | 27 | 20.25 | 688ZZ×1 | 16 | 5 | 5 | - | - | - | - | |||
20 | 10 | 30 | 33 | 26.25 | 6900ZZ×1 | 22 | 6 | 4.5 | 6700ZZ×2 | 15 | 4 | 3.5 | |||
24 | 10 | 36 | 39 | 32.25 | 6000ZZ×1 | 26 | 8 | 3.5 | 6900ZZ×1 | 22 | 6 | 4.5 | |||
25 | 10 | 37.5 | 40.5 | 33.75 | 6000ZZ×1 | 26 | 8 | 3.5 | 6900ZZ×1 | 22 | 6 | 4.5 | |||
26 | 10 | 39 | 42 | 35.25 | 6000ZZ×1 | 26 | 8 | 3.5 | 6900ZZ×1 | 22 | 6 | 4.5 | |||
28 | 12 | 42 | 45 | 38.25 | 6001ZZ×1 | 28 | 8 | 3.5 | 6001ZZ×1 | 28 | 8 | 3.5 | |||
30 | 12 | 45 | 48 | 41.25 | 6001ZZ×1 | 28 | 8 | 3.5 | 6001ZZ×1 | 28 | 8 | 3.5 | |||
40 | 12 | 60 | 63 | 56.25 | 6001ZZ×1 | 28 | 8 | 3.5 | 6001ZZ×1 | 28 | 8 | 3.5 | |||
48 | 15 | 72 | 75 | 68.25 | 6002ZZ×1 | 32 | 9 | 3 | 6002ZZ×1 | 32 | 9 | 3 | |||
50 | 15 | 75 | 78 | 71.25 | 6002ZZ×1 | 32 | 9 | 3 | 6002ZZ×1 | 32 | 9 | 3 | |||
60 | 15 | 90 | 93 | 86.25 | 6002ZZ×1 | 32 | 9 | 3 | 6002ZZ×1 | 32 | 9 | 3 | |||
2 | 15 | 20 | 8 | 30 | 34 | 25.5 | 698ZZ×2 | 19 | 6 | 4 | 678ZZ×2 | 12 | 3.5 | 6.5 | |
20 | 10 | 40 | 44 | 35.5 | 6200ZZ×1 | 30 | 9 | 5.5 | 6900ZZ×2 | 22 | 6 | 4 | |||
24 | 12 | 48 | 52 | 43.5 | 6201ZZ×1 | 32 | 10 | 5 | 6201ZZ×1 | 32 | 10 | 5 | |||
25 | 12 | 50 | 54 | 45.5 | 6201ZZ×1 | 32 | 10 | 5 | 6201ZZ×1 | 32 | 10 | 5 | |||
30 | 15 | 60 | 64 | 55.5 | 6202ZZ×1 | 35 | 11 | 4.5 | 6202ZZ×1 | 35 | 11 | 4.5 | |||
32 | 15 | 64 | 68 | 59.5 | 6202ZZ×1 | 35 | 11 | 4.5 | 6202ZZ×1 | 35 | 11 | 4.5 | |||
36 | 15 | 72 | 76 | 67.5 | 6202ZZ×1 | 35 | 11 | 4.5 | 6202ZZ×1 | 35 | 11 | 4.5 | |||
40 | 15 | 80 | 84 | 75.5 | 6202ZZ×1 | 35 | 11 | 4.5 | 6202ZZ×1 | 35 | 11 | 4.5 | |||
48 | 20 | 96 | 100 | 91.5 | 6004ZZ×1 | 42 | 12 | 4 | 6004ZZ×1 | 42 | 12 | 4 | |||
50 | 20 | 100 | 104 | 95.5 | 6004ZZ×1 | 42 | 12 | 4 | 6004ZZ×1 | 42 | 12 | 4 | |||
60 | 25 | 120 | 124 | 115.5 | 6005ZZ×1 | 47 | 12 | 4 | 6005ZZ×1 | 47 | 12 | 4 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|