直齿轮 免键/压力角20°
商品
评价
详情
  • 直齿轮 免键/压力角20°
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

直齿轮 免键/压力角20°

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
齿轮是在传动轮的周围加上齿形的产品。齿轮传送机构广泛用于旋转运动的动力,旋转速度以及旋转方向的传动。
产品特点
特点1:直齿轮可以拥有较大的传动动力,同时瞬时传动比稳定,适用于高扭矩传动和传送
特点2:直齿轮中心距固定,使用寿命长,适用于结构紧凑,高可靠性的机构
特点3:齿轮机构的特征
 优点:
①传动无延迟,不易跳齿、滑齿
②传动方向的变换相对自由
③传动速度的增减相对自由
④可大马力传动,也可高负荷、高扭矩传动
⑤温度、湿度、油性的环境影响较小
⑥适用于小空间设计
缺点:
①容易产生噪音
②保养时需涂润滑油
③需要安全保护装置
特点4:免键直齿轮的优点
 ① 免键直齿轮,无需键槽加工,圆轴、圆孔可直接使用。
  可减少切削,加工时间,因此可对应对设计的紧急更改。
 米思米免键直齿轮,可对应设计的紧急更改
 ② 免键直齿轮,安装拆卸简便,仅用螺栓链接,可轻松进行安装拆卸。
  无需专用工具,即可轻松进行设备维护。零件可重复利用,因此可有效降低成本。
 米思米免键直齿轮,安装拆卸简便
 ③ 免键直齿轮,对位自由,可在组装的同时在任意位置进行对应。
  可在组装的同时控制对应,因此无需在设计阶段进行键和齿的对位。
 免键直齿轮,对位自由
 ④ 免键直齿轮,无松动,使用键时键槽会产生松动,但免键轴衬不会产生间隙,因此适用于反复正转、逆转的场所。
  可实现长期的高同轴度联接。适用于伺服马达等反复进行正转,反转的场所。
 免键直齿轮,无松动
尺寸图
免键直齿轮规格图
衬套有标准型(ST衬套)与短型(SH衬套)2种,参阅衬套详细规格
精度旧JISB17024级
 新JISB1702-18级
规格概述
Type 材质 表面处理 附件
齿轮衬套齿轮衬套
GEAL相当于S45C相当于S45C--内六角螺栓
SCM435・四氧化三铁保护膜
GEALB四氧化三铁保护膜
GEALG无电解镀镍
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或SUS304材质产品。
使用方法
■直齿轮的用途
传动种类说明传动简易图代表性传动方式代表性传动的配对种类
平行传动啮和齿轮的2轴平行传递旋转/动力齿轮与齿轮配合简易图齿轮与齿轮代表性传动方式直齿轮+直齿轮
斜齿轮+斜齿轮
人字齿轮+人字齿轮
直齿轮+内齿轮
斜齿轮+斜齿内齿轮
直线传动旋转传递直线的变位/动力或直线传递旋转的变位/动力齿轮与齿条配合简易图齿轮与齿条代表性传动方式直齿轮+直齿齿条
斜齿轮+斜齿齿条

■免键齿轮的安装方法
①请擦除轴表面的脏污,并薄薄涂抹润滑油或润滑脂。(请勿使用含有钼类减摩剂的润滑油、润滑脂)
②同样请擦拭同步轮与衬套的接触面,并涂抹润滑油或润滑脂。另外,紧固螺栓的螺纹面,支承面也要涂抹。
③请将同步轮与衬套临时组装后插入轴。(请勿不穿入轴而直接用螺栓紧固衬套)
④定位完成后,请按对角线顺序,先用扭矩扳手轻轻地(规定紧固扭矩的约1/4)紧固螺栓。
⑤请提高紧固扭矩(规定紧固扭矩的约1/2)进行紧固。
⑥再按规定紧固扭矩进行紧固。
⑦请在圆周方向上按顺序对紧固螺栓进行紧固。

■免键齿轮的拆卸方法
①请在装置完全处于停止状态下进行作业。
②请在圆周方向上按顺序松动紧固螺栓
③请将螺栓插入拆卸螺纹孔,并均匀地拧入。
④重新安装时,请重复“安装”中的步骤。
使用案例
米思米直齿轮使用案例
机构名称
倍速倍行程机构

机构功能
1.气缸伸出后,直齿轮在固定齿条的上方旋转并伸出。
 使其旋转后,移动侧的齿条伸出。

■直齿轮的作用
1.通过固定齿条和移动齿条夹住小齿轮后,可获得气缸行程+固定齿条上的齿轮旋转圆周部分的行程,最后使气缸行程的移动距离加倍。

了解详情,请点击倍速倍行程机构
相关行业
智能手机 医疗 电子电器
米思米免键直齿轮适用于智能手机行业 米思米免键直齿轮适用于医疗行业 米思米免键直齿轮适用于电子电器行业
汽车 机器人 锂电池
米思米免键直齿轮适用于汽车行业 米思米免键直齿轮适用于机器人行业 米思米免键直齿轮适用于锂电池行业
注意事项
① 如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或SUS304材质产品。
  请参考表面处理和防锈方法
② 齿轮间配合使用,会存在背隙,需要根据现场装配情况调节齿间位置关系后,才能达到最佳使用状态。
③ 安装免键衬套时,务必在轴表面、带轮与衬套的接触面和紧固螺栓上涂抹润滑油或润滑脂。
  否则将无法牢靠紧固,可能导致轴空转。
④ 衬套插入轴之后,请紧固螺栓。(如果在插入前紧固螺栓,将导致衬套变形。)
⑤ 拧紧螺栓时需使用扭矩扳手。
⑥ 请勿使用附带的螺栓以外的螺栓。
相关文件
米思米齿轮概要
米思米齿轮基本知识
米思米齿轮设计选项资料
米思米齿轮规格选定步骤
米思米齿轮性能特长
相关产品
经济型 直齿轮 模数1.0 直齿轮 齿宽·轮毂尺寸指定型 压力角20° 高频淬火齿条 轮齿研磨型
米思米经济型直齿轮模数1.0 米思米齿轮宽度轮毂尺寸指定型 米思米高频淬火齿条轮齿研磨型
代表型号: C-GEAKBB1.0-36-10-B-15N 代表型号: GEFHB1.0-30-8-15-W10-H26 代表型号: RGEAH1.0-500-A
优点: 氮化处理,高性价比 优点: 尺寸自由指定 优点: 齿面高硬度,长度可接续
尺寸图
免键直齿轮规格图
衬套有标准型(ST衬套)与短型(SH衬套)2种,参阅衬套详细规格
精度旧JISB17024级
 新JISB1702-18级
规格表
型式齿数B齿轮形状轴孔直径dH7(从表1中选择)E
基准圆
直径
F
齿顶圆
直径
g
齿根圆
直径
1L1H*1容许传递力
(N・m)
弯曲强度
Type模数E・G形F形
ST衬套ST衬套SH衬套
GEAL

GEALB

GEALG
1.0 3510G8~10--353732.510203012.13
36363833.512.52
38384035.513.46
408~12404237.514.31
42424439.515.24
45454742.516.66
488~18485045.54418.04
50505247.54618.95
52525449.519.87
6010~18606257.55023.64
7012~32707267.55628.31
8015~32808277.56032.98
10017~3210010297.542.59
120120122117.57051.87
1.52015E

G
8--303326.2512272518.81
24363932.253024.45
2537.540.533.7525.92
26394235.253227.42
288~12424538.253430.43
30454841.253533.30
328~17485144.254036.11
358~1852.555.548.7540.93
36545750.2542.24
408~30606356.254548.31
488~32727568.255060.90
50757871.2563.97
52788174.2567.07
6012~32909386.255579.80
70105108101.256595.56
80120123116.25111.30
2.0 1520E

F

G
8--30342514342428.65
183640313038.07
2084044353344.59
248~178~124852434057.96
2550544561.43
268~185256474264.99
306064554878.93
326468595085.59
3610~3272766755100.13
4080847560114.52
48961009162144.35
5010010495151.64
5212~321041089965158.99
60120124115189.16
2.51425E

F

G
8--354028.7516412549.96
1537.542.531.253055.96
168404533.753261.98
188~14455038.753874.36
208~12-505543.754087.09
248~2214~19606553.7548113.19
258~2562.567.556.2550119.98
28707563.7560140.86
30758068.7565154.16
3210~28808573.7570167.17
3610~35909583.7575195.56
4010~4210010593.7580223.66
4812~50120125113.7585281.94
50125130118.75296.17
3.0 1230E

F

G
8--364228.518482766.66
148・10424834.53286.33
158~128-455137.53596.70
168~178~1011485440.540107.10
188~15-546046.544128.50
208~1718・19606652.550150.49
248~258~2528727864.558195.60
2528・30758167.560207.33
2810~3528~35849076.570243.41
30909682.575266.40
329610288.5288.88
3612~42108114100.580337.93
4012~45120126112.585386.49
*1表中的容许传递力是在普通条件下算出的参考值。具体请参考齿轮传动动力计算
 
■表1:轴孔径选择
H7容许最大扭矩N・mD(L)
ST衬套SH衬套ST衬套SH衬套
8168.525.524.58.5
103918302910.5
1143203130
1248233231
147337353612
1578393637
168342373813
1788453839
1815448434014
19163494542
20171974646
221861104847
242061215049
252161245251
28353141545315.5
303821495756
32412163595816.5
354511736361
材质规格
Type 材质 表面处理 附件
齿轮衬套齿轮衬套
GEAL相当于S45C相当于S45C--内六角螺栓
SCM435・四氧化三铁保护膜
GEALB四氧化三铁保护膜
GEALG无电解镀镍
如对防锈有要求,请优先选择无电解镀镍表面处理或SUS304材质产品。
 请参考表面处理和防锈方法
 
关于此商品的常见问题 (FAQ)
什么是背隙?
一对齿轮咬合时齿面间的距离。为了能使齿轮顺畅的转动,适当的背隙是必要的。
齿轮没有背隙是否可以?
为了齿轮转动顺畅,背隙是必须要有的。
如果背隙太小的话会转动不顺畅,齿轮容易摩损,燥音会比较大。
另外,两齿面接触的,因此噪音可能性增加。
如果有一定背隙齿轮产品出现问题机率会下降,所以请避免无背隙情况。
齿轮用顶丝固定轴的情况下能传动多少扭力
顶丝固定轴属于简单的固定方法,实际使用时请尽量使用键与衬套(摩擦连接部品)等并用。
齿的弯曲强度及齿面强度有什么区别?
齿轮的强度一般有齿的弯曲强度及齿面强度这两种。
齿的弯曲强度:齿轮在咬合时所能承受最大的弯曲应力。
齿面强度:齿轮在咬合时所能承受最大的接触应力。
是否可以用固体润滑油?
齿轮润滑一般是油浴式的,但是在代速轻负荷或与齿条,副齿轮在开方式的环境中使用时使用固体润滑油的情况较多。
便是需要使用合适的固体润滑油,并且要经常维护。
涡轮及伞齿,在咬合运动时容易发热,所以要选择冷却效果好的固体润滑油。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 传动类零件 > 齿轮 > 直齿轮/斜齿轮 > 直齿轮 免键/压力角20°