Type | 材质 | 表面处理 | 附件 | |
圆孔 | 键槽孔 键槽孔+螺纹孔 | |||
GEAHB | GEAKB | 相当于S45C | - | 固定螺丝 (SCM435・四氧化三铁保护膜) |
GEAHBB | GEAKBB | 四氧化三铁保护膜 | ||
GEAHBG | GEAKBG | 无电解镀镍 | ||
GEAHS | GEAKS | SUS304 | - | 固定螺丝(相当于SUS304) |
传动种类 | 说明 | 传动简易图 | 代表性传动方式 | 代表性传动的配对种类 |
平行传动 | 啮和齿轮的2轴平行传递旋转/动力 | 直齿轮+直齿轮 斜齿轮+斜齿轮 人字齿轮+人字齿轮 直齿轮+内齿轮 斜齿轮+斜齿内齿轮 | ||
直线传动 | 旋转传递直线的变位/动力或直线传递旋转的变位/动力 | 直齿轮+直齿齿条 斜齿轮+斜齿齿条 |
智能手机 | 医疗 | 电子电器 | ||
汽车 | 机器人 | 锂电池 | ||
经济型 直齿轮 模数1.0 | 直齿轮 齿宽·轮毂尺寸指定型 压力角20° | 高频淬火齿条 轮齿研磨型 | ||
代表型号:C-GEAKBB1.0-36-10-B-15N | 代表型号:GEFHB1.0-30-8-15-W10-H26 | 代表型号:RGEAH1.0-500-A | ||
优点:氮化处理,高性价比 | 优点:尺寸自由指定 | 优点:齿面高硬度,长度可接续 |
型式 | 齿数 | 厚度B | 齿轮 形状 | 轴孔直径PH7 指定单位1mm | d 基准圆 直径 | D 齿顶圆 直径 | G 齿根圆 直径 | H | L | ℓ1 | ℓ2 | M (粗牙螺纹) | *1容许传递力(N·m) 弯曲强度 | |||
Type | 模数 | 圆孔 | 键槽孔(A形) 键槽孔 螺纹孔(B形) | S45C | SUS304 | |||||||||||
(可选择的齿轮形状) 圆孔 (A形·B形) GEAHB GEAHB GGEAHBB GEAHS 键槽孔 (A形) 键槽孔+螺纹孔 (B形) GEAKB GGEAKB GEAKBB GEAKS | 3 | 12 | 30 | B | 8~17 | 8N·10N~12N | 36 | 42 | 28.5 | 27 | 48 | 18 | 9 | M5 | 55.53 | 31.69 |
14 | 8~22 | 8N·10N~16N | 42 | 48 | 34.5 | 32 | 72.06 | 41.12 | ||||||||
15 | 8~24 | 8N·10N~19N | 45 | 51 | 37.5 | 35 | 80.61 | 46.00 | ||||||||
16 | 8~28 | 8N·10N~23N | 48 | 54 | 40.5 | 40 | 89.28 | 50.95 | ||||||||
18 | 8~32 | 8N·10N~27N | 54 | 60 | 46.5 | 44 | M6 | 107.09 | 61.11 | |||||||
19 | 8~33 | 8N·10N~28N | 57 | 63 | 49.5 | 45 | 116.16 | 66.28 | ||||||||
20 | 8~38 | 8N·10N~33N | 60 | 66 | 52.5 | 50 | 125.33 | 71.53 | ||||||||
22 | 8~42 | 8N·10N~36N | 66 | 72 | 58.5 | 54 | 143.94 | 82.14 | ||||||||
24 | 8~46 | 8N·10N~39N | 72 | 78 | 64.5 | 58 | 162.84 | 92.93 | ||||||||
25 | 8~48 | 8N·10N~40N | 75 | 81 | 67.5 | 60 | 172.41 | 98.38 | ||||||||
26 | 10~53 | 10N~44N | 78 | 84 | 70.5 | 65 | 181.99 | 103.86 | ||||||||
28 | 10~58 | 10N~47N | 84 | 90 | 76.5 | 70 | 201.46 | 114.97 | ||||||||
30 | 10~60 | 10N~50N | 90 | 96 | 82.5 | 75 | 221.00 | 126.11 | ||||||||
32 | 96 | 102 | 88.5 | 240.79 | 137.41 | |||||||||||
34 | 12~63 | 12N~50N | 102 | 108 | 94.5 | 80 | 260.75 | 148.79 | ||||||||
35 | 105 | 111 | 97.5 | 270.70 | 154.48 | |||||||||||
36 | 108 | 114 | 100.5 | 280.77 | 160.22 | |||||||||||
40 | 12~65 | 120 | 126 | 112.5 | 85 | 321.24 | 183.32 | |||||||||
42 | 20~65 | 20N~50N | 126 | 132 | 118.5 | 341.57 | 194.92 | |||||||||
45 | 135 | 141 | 127.5 | 372.30 | 212.45 | |||||||||||
48 | 25~68 | 25N~50N | 144 | 150 | 136.5 | 403.20 | 230.08 | |||||||||
50 | 150 | 156 | 142.5 | 423.89 | 241.89 |
Type | 材质 | 表面处理 | 附件 | |
圆孔 | 键槽孔 键槽孔+螺纹孔 | |||
GEAHB | GEAKB | 相当于S45C | - | 固定螺丝 (SCM435・四氧化三铁保护膜) |
GEAHBB | GEAKBB | 四氧化三铁保护膜 | ||
GEAHBG | GEAKBG | 无电解镀镍 | ||
GEAHS | GEAKS | SUS304 | - | 固定螺丝(相当于SUS304) |
Alterations | 止动螺丝孔追加加工 | 变更螺纹孔尺寸 | 台阶孔 | 两端台阶孔 | ||||||
Code | KC90·KC120 | TPC | DHL·DHR | WDH | ||||||
Spec. | KC90:90°位置再追加加工1处止动螺丝孔。 KC120:120°位置再追加加工1处止动螺丝孔。 A型不适用 圆孔型不适用 | 变更螺纹孔尺寸。 指定方法 TPC4 A形不适用 圆孔型不适用
| 将轴孔追加加工为台阶孔。 (Z:指定单位1mm J:指定单位0.1mm) 指定方法 DHL-Z20-J4.0 仅圆孔型适用 | 将轴孔追加加工为两端台阶孔。 (Q,R,S,T:指定单位1mm) 指定方法 WDH-Q10-R10-S5-T5 S,T≥3 仅圆孔型适用 |
Alterations | 侧面腰形孔 | 侧面通孔 | 侧面螺纹孔 |
Code | LFC·LTC | KFC·KTC | QFC·QTC |
Spec. | 侧面追加加工腰形孔。(30°) (LFC,LTC 指定单位1mm) 仅A形适用 P+M+4≤LFC(LTC)≤G-C-4 M选择 M3 M4 M5 M6 指定方法 LFC20-M3 | 侧面追加加工通孔。 (KFC·KTC:指定单位1mm K:指定单位0.5mm) 仅A形适用 P+K+4≤KFC(KTC)≤G-C-4 K选择 K3.0~K6.0 指定方法 KFC20-K3.5 | 齿轮侧面追加加工螺纹孔(QFC,QTC:指定单位1mm) 仅A型适用 P+M+4≤QFC(QTC)≤G-M-4 M选择 M3,M4 指定方法 QFC25-M3 螺纹孔 M×1.5深度 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|