Type | ![]() | ![]() | ![]() | ||
圆孔 | 圆孔+螺纹孔 | 键槽孔 键槽孔+螺纹孔 | |||
GEAHB | GEAB | GEAKB | 相当于S45C | - | 固定螺丝 (SCM435・四氧化三铁保护膜) |
GEAHBB | GEABB | GEAKBB | 四氧化三铁保护膜 |
传动种类 | 说明 | 传动简易图 | 代表性传动方式 | 代表性传动的配对种类 |
平行传动 | 啮和齿轮的2轴平行传递旋转/动力 | ![]() | ![]() | 直齿轮+直齿轮 斜齿轮+斜齿轮 人字齿轮+人字齿轮 直齿轮+内齿轮 斜齿轮+斜齿内齿轮 |
直线传动 | 旋转传递直线的变位/动力或直线传递旋转的变位/动力 | ![]() | ![]() | 直齿轮+直齿齿条 斜齿轮+斜齿齿条 |
智能手机 | 医疗 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
经济型 直齿轮 模数1.0 | 直齿轮 齿宽·轮毂尺寸指定型 压力角20° | 高频淬火齿条 轮齿研磨型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:C-GEAKBB1.0-36-10-B-15N | 代表型号:GEFHB1.0-30-8-15-W10-H26 | 代表型号:RGEAH1.0-500-A | ||
优点:氮化处理,高性价比 | 优点:尺寸自由指定 | 优点:齿面高硬度,长度可接续 |
轴孔规格(可选择的齿轮形状) | |||
圆孔(A形 B形) | 圆孔+螺纹孔(B形) | 键槽孔(A形) | 键槽孔+螺纹孔(B形) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
型式 | 齿数 | B | 齿轮 形状 | 轴孔直径PH7 指定单位1mm | d 基准圆 直径 | D 齿顶圆 直径 | G 齿根圆 直径 | H | L | ℓ1 | ℓ2 | M (粗牙螺纹) | *1容许传递力 (N・m) 弯曲强度 | |||
Type | 模数 | 圆孔 圆孔+螺纹孔 | 键槽孔 键槽孔+螺纹孔 | 相当于S45C | 相当于SUS304 | |||||||||||
(可选择的齿轮形状) 圆形 (A形・B形) GEAHB GEAHBB 圆孔+螺纹孔 (B形) GEAB GEABB 键槽孔 (A形) 键槽孔+螺纹孔 (B形) GEAKB GEAKBB | 2.5 | 12 | 25 | A B | 8~13 | 8N | 30 | 35 | 23.75 | 23 | 37 | 12 | 6 | M5 | 30.86 | 17.61 |
14 | 8~15 | 8N~12N | 35 | 40 | 28.75 | 25 | 41 | 16 | 8 | 40.03 | 22.85 | |||||
15 | 8~20 | 8N~15N | 37.5 | 42.5 | 31.25 | 30 | 44.78 | 25.55 | ||||||||
16 | 8~22 | 8N~17N | 40 | 45 | 33.75 | 32 | 49.60 | 28.30 | ||||||||
17 | 8~24 | 8N~19N | 42.5 | 47.5 | 36.25 | 35 | 54.51 | 31.10 | ||||||||
18 | 8~26 | 8N~22N | 45 | 50 | 38.75 | 38 | 59.50 | 33.95 | ||||||||
19 | 8~27 | 47.5 | 52.5 | 41.25 | 39 | 64.54 | 36.82 | |||||||||
20 | 8~28 | 8N~23N | 50 | 55 | 43.75 | 40 | 69.63 | 39.74 | ||||||||
21 | 8~29 | 8N~25N | 52.5 | 57.5 | 46.25 | 42 | 74.76 | 42.66 | ||||||||
22 | 8~32 | 8N~29N | 55 | 60 | 48.75 | 44 | 79.97 | 45.63 | ||||||||
23 | 8~32 | 8N~28N | 57.5 | 62.5 | 51.25 | 46 | 85.18 | 48.61 | ||||||||
24 | 8~36 | 8N~32N | 60 | 65 | 53.75 | 48 | 90.46 | 51.62 | ||||||||
25 | 8~38 | 8N~33N | 62.5 | 67.5 | 56.25 | 50 | M6 | 95.78 | 54.66 | |||||||
26 | 8~43 | 8N~37N | 65 | 70 | 58.75 | 55 | 101.10 | 57.70 | ||||||||
27 | 8~48 | 8N~40N | 67.5 | 72.5 | 61.25 | 60 | 106.50 | 60.78 | ||||||||
28 | 70 | 75 | 63.75 | 111.92 | 63.87 | |||||||||||
29 | 8~43 | 8N~39N | 72.5 | 77.5 | 66.25 | 62 | 117.35 | 66.97 | ||||||||
30 | 8~51 | 8N~43N | 75 | 80 | 68.75 | 65 | 122.78 | 70.06 | ||||||||
32 | 8~55 | 8N~47N | 80 | 85 | 73.75 | 70 | 133.78 | 76.34 | ||||||||
34 | 10~55 | 10N~47N | 85 | 90 | 78.75 | 144.86 | 82.66 | |||||||||
35 | 87.5 | 92.5 | 81.25 | 150.39 | 85.82 | |||||||||||
36 | 10~57 | 10N~49N | 90 | 95 | 83.75 | 75 | 155.98 | 89.01 | ||||||||
38 | 95 | 100 | 88.75 | 167.22 | 95.42 | |||||||||||
40 | 10~60 | 10N~50N | 100 | 105 | 93.75 | 80 | 178.46 | 101.84 | ||||||||
42 | 105 | 110 | 98.75 | 189.76 | 108.29 | |||||||||||
44 | 110 | 115 | 103.75 | 201.16 | 114.79 | |||||||||||
45 | 112.5 | 117.5 | 106.25 | 206.83 | 118.03 | |||||||||||
46 | 115 | 120 | 108.75 | 212.54 | 121.29 | |||||||||||
48 | 10~60 | 120 | 125 | 113.75 | 85 | 224.00 | 127.82 | |||||||||
50 | 12~60 | 12N~50N | 125 | 130 | 118.75 | 235.50 | 134.38 | |||||||||
52 | 15~60 | 15N~50N | 130 | 135 | 123.75 | 246.91 | 140.90 | |||||||||
54 | 135 | 140 | 128.75 | 258.45 | 147.49 | |||||||||||
55 | 137.5 | 142.5 | 131.25 | 264.26 | 150.80 | |||||||||||
56 | 140 | 145 | 133.75 | 270.10 | 154.13 | |||||||||||
58 | 145 | 150 | 138.75 | 281.62 | 160.70 | |||||||||||
60 | 25~60 | 25N~50N | 150 | 155 | 143.75 | 293.22 | 167.33 | |||||||||
62 | 155 | 160 | 148.75 | 304.93 | 174.01 | |||||||||||
64 | 160 | 165 | 153.75 | 316.58 | 180.66 | |||||||||||
65 | 162.5 | 167.5 | 156.25 | 322.38 | 183.96 | |||||||||||
68 | 170 | 175 | 163.75 | 339.84 | 193.93 | |||||||||||
70 | 175 | 180 | 168.75 | 351.58 | 200.63 | |||||||||||
72 | 180 | 185 | 173.75 | 363.22 | 207.27 | |||||||||||
75 | 187.5 | 192.5 | 181.25 | 380.88 | 217.35 | |||||||||||
80 | 200 | 205 | 193.75 | 315.54 | 180.06 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | ||
圆孔 | 圆孔+螺纹孔 | 键槽孔 键槽孔+螺纹孔 | |||
GEAHB | GEAB | GEAKB | 相当于S45C | - | 固定螺丝 (SCM435・四氧化三铁保护膜) |
GEAHBB | GEABB | GEAKBB | 四氧化三铁保护膜 |
Alterations | 止动螺丝孔追加加工 | 变更螺纹孔尺寸 | 台阶孔 | 两端台阶孔 | ||||||
Code | KC90·KC120 | TPC | DHL·DHR | WDH | ||||||
Spec. | KC90:90°位置再追加加工1处止动螺丝孔。 KC120:120°位置再追加加工1处止动螺丝孔。 ![]() ![]() ![]() | 变更螺纹孔尺寸。 指定方法 TPC4 ![]() ![]()
| 将轴孔追加加工为台阶孔。 (Z:指定单位1mm J:指定单位0.1mm) 指定方法 DHL-Z20-J4.0 ![]() | 将轴孔追加加工为两端台阶孔。 (Q,R,S,T:指定单位1mm) 指定方法 WDH-Q10-R10-S5-T5 ![]() ![]() |
Alterations | 侧面腰形孔 | 侧面通孔 | 侧面螺纹孔 |
Code | LFC·LTC | KFC·KTC | QFC·QTC |
Spec. | 侧面追加加工腰形孔。(30°) (LFC,LTC 指定单位1mm) ![]() ![]() M选择 M3 M4 M5 M6 指定方法 LFC20-M3 | 侧面追加加工通孔。 (KFC·KTC:指定单位1mm K:指定单位0.5mm) ![]() ![]() K选择 K3.0~K6.0 指定方法 KFC20-K3.5 ![]() | 齿轮侧面追加加工螺纹孔(QFC,QTC:指定单位1mm)![]() ![]() M选择 M3,M4 指定方法 QFC25-M3 ![]() ![]() |
Alterations | 轮毂切割 |
Code | BS |
Spec. |
Alterations | 侧面沉孔 |
Code | ZFC·ZTC |
Spec. |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|