Type | ![]() | ![]() | ![]() | ||
圆孔 | 圆孔+螺纹孔 | 键槽孔 键槽孔+螺纹孔 | |||
GEAHB | GEAB | GEAKB | 相当于S45C | - | 固定螺丝 (SCM435・四氧化三铁保护膜) |
GEAHBB | GEABB | GEAKBB | 四氧化三铁保护膜 | ||
GEAHBG | GEABG | GEAKBG | 无电解镀镍 | ||
GEAHS | GEAS | GEAKS | SUS304 | - | 固定螺丝(相当于SUS304) |
传动种类 | 说明 | 传动简易图 | 代表性传动方式 | 代表性传动的配对种类 |
平行传动 | 啮和齿轮的2轴平行传递旋转/动力 | ![]() | ![]() | 直齿轮+直齿轮 斜齿轮+斜齿轮 人字齿轮+人字齿轮 直齿轮+内齿轮 斜齿轮+斜齿内齿轮 |
直线传动 | 旋转传递直线的变位/动力或直线传递旋转的变位/动力 | ![]() | ![]() | 直齿轮+直齿齿条 斜齿轮+斜齿齿条 |
智能手机 | 医疗 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
经济型 直齿轮 模数1.0 | 直齿轮 齿宽·轮毂尺寸指定型 压力角20° | 高频淬火齿条 轮齿研磨型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:C-GEAKBB1.0-36-10-B-15N | 代表型号:GEFHB1.0-30-8-15-W10-H26 | 代表型号:RGEAH1.0-500-A | ||
优点:齿面高硬度,高性价比 | 优点:尺寸自由指定 | 优点:齿面高硬度,长度可接续 |
轴孔规格(可选择的齿轮形状) | |||
圆孔(A形 B形) | 圆孔+螺纹孔(B形) | 键槽孔(A形) | 键槽孔+螺纹孔(B形) |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
型式 | 齿数 | B | 齿轮 形状 | 轴孔直径PH7 指定单位1mm | d 基准圆 直径 | D 齿顶圆 直径 | G 齿根圆 直径 | H | L | ℓ1 | ℓ2 | M (粗牙螺纹) | *1容许传递力 (N・m) 弯曲强度 | |||
Type | 模数 | 圆孔 圆孔+螺纹孔 | 键槽孔 键槽孔+螺纹孔 | 相当于S45C | 相当于SUS304 | |||||||||||
(可选择的齿轮形状) 圆形 (A形・B形) GEAHB GEAHBB GEAHB GGEAHS 圆孔+螺纹孔 (B形) GEAB GEABB GEABG GEAS 键槽孔 (A形) 键槽孔+螺纹孔 (B形) GEAKB GEAKBB GEAKBG GEAKS | 2 | 12 | 20 | A B | 8 | 8N | 24 | 28 | 19 | 18 | 30 | 10 | 5 | M5 | 14.81 | 8.45 |
13 | 8~11 | 26 | 30 | 21 | 20 | 16.99 | 9.69 | |||||||||
14 | 28 | 32 | 23 | 19.22 | 10.97 | |||||||||||
15 | 8~15 | 8N~12N | 30 | 34 | 25 | 24 | 34 | 14 | 7 | 21.50 | 12.27 | |||||
16 | 8~16 | 32 | 36 | 27 | 25 | 23.81 | 13.59 | |||||||||
17 | 8~19 | 8N~14N | 34 | 38 | 29 | 28 | 26.17 | 14.93 | ||||||||
18 | 8~21 | 8N~16N | 36 | 40 | 31 | 30 | 28.56 | 16.30 | ||||||||
19 | 8N~17N | 38 | 42 | 33 | 31 | 30.98 | 17.68 | |||||||||
20 | 8~23 | 8N~18N | 40 | 44 | 35 | 33 | 33.42 | 19.07 | ||||||||
21 | 8N~19N | 42 | 46 | 37 | 34 | 35.89 | 20.48 | |||||||||
22 | 8~25 | 8N~21N | 44 | 48 | 39 | 36 | 38.39 | 21.91 | ||||||||
23 | 8N~22N | 46 | 50 | 41 | 37 | 40.89 | 23.33 | |||||||||
24 | 8~28 | 8N~23N | 48 | 52 | 43 | 40 | 43.43 | 24.78 | ||||||||
25 | 50 | 54 | 45 | M6 | 45.98 | 26.24 | ||||||||||
26 | 8~30 | 8N~27N | 52 | 56 | 47 | 42 | 48.53 | 27.70 | ||||||||
27 | 8~33 | 8N~30N | 54 | 58 | 49 | 45 | 51.12 | 29.18 | ||||||||
28 | 56 | 60 | 51 | 53.72 | 30.66 | |||||||||||
29 | 8~32 | 8N~29N | 58 | 62 | 53 | 47 | 56.33 | 32.15 | ||||||||
30 | 8~36 | 8N~32N | 60 | 64 | 55 | 48 | 58.94 | 33.63 | ||||||||
32 | 8~38 | 8N~33N | 64 | 68 | 59 | 50 | 64.21 | 36.65 | ||||||||
34 | 10~38 | 10N~33N | 68 | 72 | 63 | 69.53 | 39.68 | |||||||||
35 | 10~40 | 10N~35N | 70 | 74 | 65 | 52 | 72.19 | 41.19 | ||||||||
36 | 10~43 | 10N~37N | 72 | 76 | 67 | 55 | 74.87 | 42.73 | ||||||||
38 | 76 | 80 | 71 | 80.27 | 45.80 | |||||||||||
40 | 10~48 | 10N~40N | 80 | 84 | 75 | 60 | 85.67 | 48.89 | ||||||||
42 | 84 | 88 | 79 | 91.09 | 51.98 | |||||||||||
44 | 88 | 92 | 83 | 96.56 | 55.10 | |||||||||||
45 | 90 | 94 | 85 | 99.28 | 56.66 | |||||||||||
46 | 92 | 96 | 87 | 102.02 | 58.22 | |||||||||||
48 | 10~50 | 10N~42N | 96 | 100 | 91 | 62 | 107.52 | 61.36 | ||||||||
50 | 100 | 104 | 95 | 113.04 | 64.51 | |||||||||||
52 | 12~52 | 12N~44N | 104 | 108 | 99 | 65 | 118.52 | 67.64 | ||||||||
54 | 108 | 112 | 103 | 124.06 | 70.79 | |||||||||||
55 | 110 | 114 | 105 | 126.85 | 72.38 | |||||||||||
56 | 112 | 116 | 107 | 129.65 | 73.98 | |||||||||||
58 | 116 | 120 | 111 | 135.17 | 77.14 | |||||||||||
60 | 120 | 124 | 115 | 140.75 | 80.32 | |||||||||||
62 | 15~52 | 15N~44N | 124 | 128 | 119 | 146.36 | 83.53 | |||||||||
64 | 128 | 132 | 123 | 151.96 | 86.72 | |||||||||||
65 | 130 | 134 | 125 | 154.74 | 88.31 | |||||||||||
68 | 136 | 140 | 131 | 163.13 | 93.09 | |||||||||||
70 | 140 | 144 | 135 | 168.76 | 96.30 | |||||||||||
*72 | 144 | 148 | 139 | 174.35 | 99.50 | |||||||||||
*75 | 20~52 | 20N~44N | 150 | 154 | 145 | 182.82 | 104.33 | |||||||||
*80 | 160 | 164 | 155 | 196.90 | 112.37 | |||||||||||
*85 | 20~49 | 20N~45N | 170 | 174 | 165 | 70 | 210.98 | 120.43 | ||||||||
*90 | 180 | 184 | 175 | 225.22 | 128.52 | |||||||||||
*95 | 190 | 194 | 185 | 239.42 | 136.63 | |||||||||||
*100 | 200 | 204 | 195 | 195.09 | 111.33 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | ||
圆孔 | 圆孔+螺纹孔 | 键槽孔 键槽孔+螺纹孔 | |||
GEAHB | GEAB | GEAKB | 相当于S45C | - | 固定螺丝 (SCM435・四氧化三铁保护膜) |
GEAHBB | GEABB | GEAKBB | 四氧化三铁保护膜 | ||
GEAHBG | GEABG | GEAKBG | 无电解镀镍 | ||
GEAHS | GEAS | GEAKS | SUS304 | - | 固定螺丝(相当于SUS304) |
Alterations | 止动螺丝孔追加加工 | 变更螺纹孔尺寸 | 台阶孔 | 两端台阶孔 | ||||||
Code | KC90·KC120 | TPC | DHL·DHR | WDH | ||||||
Spec. | KC90:90°位置再追加加工1处止动螺丝孔。 KC120:120°位置再追加加工1处止动螺丝孔。 ![]() ![]() ![]() | 变更螺纹孔尺寸。 指定方法 TPC4 ![]() ![]()
| 将轴孔追加加工为台阶孔。 (Z:指定单位1mm J:指定单位0.1mm) 指定方法 DHL-Z20-J4.0 ![]() | 将轴孔追加加工为两端台阶孔。 (Q,R,S,T:指定单位1mm) 指定方法 WDH-Q10-R10-S5-T5 ![]() ![]() |
Alterations | 侧面腰形孔 | 侧面通孔 | 侧面螺纹孔 |
Code | LFC·LTC | KTC·KFC | QFC·QTC |
Spec. | 侧面追加加工腰形孔。(30°) (LFC,LTC 指定单位1mm) ![]() ![]() M选择 M3 M4 M5 M6 指定方法 LFC20-M3 | 侧面追加加工通孔。 (KFC·KTC:指定单位1mm K:指定单位0.5mm) ![]() ![]() K选择 K3.0~K6.0 指定方法 KFC20-K3.5 ![]() | 齿轮侧面追加加工螺纹孔(QFC,QTC:指定单位1mm)![]() ![]() M选择 M3,M4 指定方法 QFC25-M3 ![]() ![]() |
Alterations | 侧面沉孔 |
Code | ZFC·ZTC |
Spec. |
Alterations | 轮毂切割 |
Code | BS |
Spec. |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|