Type | ![]() | ![]() | ![]() | ||
圆孔 | 圆孔+螺纹孔 | 键槽孔 键槽孔+螺纹孔 | |||
GEAHB | GEAB | GEAKB | 相当于S45C | - | 固定螺丝 (SCM435・四氧化三铁保护膜) |
GEAHBB | GEABB | GEAKBB | 四氧化三铁保护膜 | ||
GEAHBG | GEABG | GEAKBG | 无电解镀镍 | ||
GEAHS | GEAS | GEAKS | SUS304 | - | 固定螺丝(相当于SUS304) |
传动种类 | 说明 | 传动简易图 | 代表性传动方式 | 代表性传动的配对种类 |
平行传动 | 啮和齿轮的2轴平行传递旋转/动力 | ![]() | ![]() | 直齿轮+直齿轮 斜齿轮+斜齿轮 人字齿轮+人字齿轮 直齿轮+内齿轮 斜齿轮+斜齿内齿轮 |
直线传动 | 旋转传递直线的变位/动力或直线传递旋转的变位/动力 | ![]() | ![]() | 直齿轮+直齿齿条 斜齿轮+斜齿齿条 |
智能手机 | 医疗 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
经济型 直齿轮 模数1.0 | 直齿轮 齿宽·轮毂尺寸指定型 压力角20° | 高频淬火齿条 轮齿研磨型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:C-GEAKBB1.0-36-10-B-15N | 代表型号:GEFHB1.0-30-8-15-W10-H26 | 代表型号:RGEAH1.0-500-A | ||
优点:氮化处理,高性价比 | 优点:尺寸自由指定 | 优点:齿面高硬度,长度可接续 |
型式 | 齿数 | B | 齿轮 形状 | 轴孔直径PH7 指定单位1mm | d 基准圆 直径 | D 齿顶圆 直径 | G 齿根圆 直径 | H | L | L1 | L2 | M (粗牙螺纹) | *1容许传递力(N·m) 弯曲强度 | |||
Type | 模数 | 圆孔 圆孔+螺纹孔 | 键槽孔 键槽孔+螺纹孔 | 相当于S45C | 相当于SUS304 | |||||||||||
(可选择的齿轮形状) 圆孔 (A形·B形·K形) GEAHB GEAHBB GEAHBG GEAHS 圆孔+螺纹孔 (B形·K形) GEAB GEABB GEABG GEAS 键槽孔 (A形) 键槽孔+螺纹孔 (B形) GEAKB GEAKBB GEAKB GGEAKS | 1.5 | 12 | 15 | A K | 6~12·6.35 | 8N | 18 | 21 | 14.25 | 21 | 30 | 15 | 4 | M4 | 8.33 | 4.75 |
14 | A B | 6~8·6.35 | 21 | 24 | 17.25 | 16 | 24 | 9 | 7.21 | 4.11 | ||||||
*15 | 6~12·6.35 | 8N·10N~12N | 22.5 | 25.5 | 18.75 | 18 | 8.06 | 4.60 | ||||||||
16 | 24 | 27 | 20.25 | 20 | 8.93 | 5.09 | ||||||||||
18 | 6~13·6.35 | 27 | 30 | 23.25 | 22 | 27 | 12 | 5 | 10.71 | 6.11 | ||||||
19 | 6~15·6.35 | 28.5 | 31.5 | 24.75 | 24 | 11.61 | 6.63 | |||||||||
20 | 6~16·6.35 | 30 | 33 | 26.25 | 25 | 12.53 | 7.15 | |||||||||
22 | 6~17·6.35 | 33 | 36 | 29.25 | 26 | 14.39 | 8.21 | |||||||||
24 | 6~20·6.35 | 8N·10N~15N | 36 | 39 | 32.25 | 30 | 16.29 | 9.29 | ||||||||
25 | 37.5 | 40.5 | 33.75 | M5 | 17.24 | 9.84 | ||||||||||
26 | 6~22·6.35 | 8N·10N~17N | 39 | 42 | 35.25 | 32 | 18.20 | 10.39 | ||||||||
28 | 6~23·6.35 | 8N·10N~19N | 42 | 45 | 38.25 | 34 | 20.15 | 11.49 | ||||||||
30 | 6~24·6.35 | 8N·10N~19N | 45 | 48 | 41.25 | 35 | 22.10 | 12.61 | ||||||||
*32 | 6~28·6.35 | 8N·10N~24N | 48 | 51 | 44.25 | 40 | 24.08 | 13.74 | ||||||||
34 | 51 | 54 | 47.25 | 26.07 | 14.88 | |||||||||||
35 | 52.5 | 55.5 | 48.75 | 27.07 | 15.45 | |||||||||||
36 | 54 | 57 | 50.25 | 28.07 | 16.02 | |||||||||||
40 | 8~33 | 10N~30N | 60 | 63 | 56.25 | 45 | 32.13 | 18.33 | ||||||||
42 | 63 | 66 | 59.25 | 34.16 | 19.49 | |||||||||||
45 | 67.5 | 70.5 | 63.75 | 37.23 | 21.25 | |||||||||||
48 | 8~38 | 10N~33N | 72 | 75 | 68.25 | 50 | 40.32 | 23.01 | ||||||||
50 | 75 | 78 | 71.25 | M6 | 42.39 | 24.19 | ||||||||||
52 | 78 | 81 | 74.25 | 44.45 | 25.36 | |||||||||||
60 | 12~43 | 12N~37N | 90 | 93 | 86.25 | 55 | 52.78 | 30.12 | ||||||||
70 | 12~50 | 12N~37N | 105 | 108 | 101.25 | 65 | 63.29 | 36.11 | ||||||||
72 | 108 | 111 | 104.25 | 65.38 | 37.31 | |||||||||||
*80 | 120 | 123 | 116.25 | 73.84 | 42.13 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | ||
圆孔 | 圆孔+螺纹孔 | 键槽孔 键槽孔+螺纹孔 | |||
GEAHB | GEAB | GEAKB | 相当于S45C | - | 固定螺丝 (SCM435・四氧化三铁保护膜) |
GEAHBB | GEABB | GEAKBB | 四氧化三铁保护膜 | ||
GEAHBG | GEABG | GEAKBG | 无电解镀镍 | ||
GEAHS | GEAS | GEAKS | SUS304 | - | 固定螺丝(相当于SUS304) |
Alterations | 止动螺丝孔追加加工 | 变更螺纹孔尺寸 | 台阶孔 | 两端台阶孔 | ||||||||
Code | KC90·KC120 | TPC | DHL·DHR | WDH | ||||||||
Spec. | KC90:90°位置再追加加工1处止动螺丝孔。 KC120:120°位置再追加加工1处止动螺丝孔。 ![]() ![]() ![]() | 变更螺纹孔尺寸。 指定方法 TPC4 ![]() ![]()
| 将轴孔追加加工为台阶孔。 (Z:指定单位1mm J:指定单位0.1mm) 指定方法 DHL-Z20-J4.0 ![]() | 将轴孔追加加工为两端台阶孔。 (Q,R,S,T:指定单位1mm) 指定方法 WDH-Q10-R10-S5-T5 ![]() ![]() |
Alterations | 侧面腰形孔 | 侧面通孔 | 侧面螺纹孔 |
Code | LFC·LTC | KFC·KTC | QFC·QTC |
Spec. | 侧面追加加工腰形孔。(30°) (LFC,LTC 指定单位1mm) ![]() ![]() M选择 M3 M4 M5 M6 指定方法 LFC20-M3 | 侧面追加加工通孔。 (KFC·KTC:指定单位1mm K:指定单位0.5mm) ![]() ![]() K选择 K3.0~K6.0 指定方法 KFC20-K3.5 ![]() | 齿轮侧面追加加工螺纹孔(QFC,QTC:指定单位1mm)![]() ![]() M选择 M3,M4 指定方法 QFC25-M3 ![]() ![]() |
Alterations | 轮毂切割 |
Code | BS |
Spec. |
Alterations | 侧面沉孔 |
Code | ZFC·ZTC |
Spec. |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|