Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
圆孔 | 圆孔+螺纹孔 | |||
- | GEABN | 相当于S45C | - | 固定螺丝 (SCM435 四氧化三铁保护膜) |
- | GEABB | 四氧化三铁保护膜 | ||
- | GEABG | 无电解镀镍 | ||
GEAHB | GEAB | 快削黄铜 | - | |
- | GEABS | SUS304 | - | 固定螺丝(相当于SUS304) |
传动种类 | 说明 | 传动简易图 | 代表性传动方式 | 代表性传动的配对种类 |
平行传动 | 啮和齿轮的2轴平行传递旋转/动力 | ![]() | ![]() | 直齿轮+直齿轮 斜齿轮+斜齿轮 人字齿轮+人字齿轮 直齿轮+内齿轮 斜齿轮+斜齿内齿轮 |
直线传动 | 旋转传递直线的变位/动力或直线传递旋转的变位/动力 | ![]() | ![]() | 直齿轮+直齿齿条 斜齿轮+斜齿齿条 |
智能手机 | 医疗 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
经济型 直齿轮 模数1.0 | 直齿轮 齿宽·轮毂尺寸指定型 压力角20° | 高频淬火齿条 轮齿研磨型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:C-GEAKBB1.0-36-10-B-15N | 代表型号:GEFHB1.0-30-8-15-W10-H26 | 代表型号:RGEAH1.0-500-A | ||
优点:氮化处理,高性价比 | 优点:尺寸自由指定 | 优点:齿面高硬度,长度可接续 |
型式 | 齿数 | B | 齿轮 形状 | 轴孔直径PH7 指定单位1mm | d 基准圆 直径 | D 齿顶圆 直径 | G 齿根圆 直径 | H | L | ℓ1 | ℓ2 | M (粗牙螺纹) | *1容许传递力 (N・m) 弯曲强度 | |||
Type | 模数 | 圆孔 圆孔+螺纹孔 | 相当于S45C | 快削黄铜棒 | 相当于SUS304 | |||||||||||
(可选择的齿轮形状) 圆孔 (A形・B形・K形) GEAHB 圆孔+螺纹孔 (B形・K形) GEABN GEABB GEABG GEAB GEABS | 0.8 | 12 | 7 | K | 4・5 | 9.6 | 11.2 | 7.6 | 11.2 | 20 | 13 | 3 | M3 | 1.11 | 0.24 | 0.63 |
14 | 4~6・6.35 | 11.2 | 12.8 | 9.2 | 12.8 | 1.43 | 0.31 | 0.82 | ||||||||
15 | 12 | 13.6 | 10 | 13.6 | 1.61 | 0.35 | 0.92 | |||||||||
16 | 5 | A B | 12.8 | 14.4 | 10.8 | 10 | 14 | 9 | 0.76 | 0.17 | 0.43 | |||||
16 | 7 | 7 | 0.76 | 0.17 | 0.43 | |||||||||||
18 | 5 | 14.4 | 16 | 12.4 | 9 | 0.91 | 0.20 | 0.52 | ||||||||
18 | 7 | 7 | 0.91 | 0.20 | 0.52 | |||||||||||
20 | 5 | 16 | 17.6 | 14 | 9 | 1.07 | 0.23 | 0.61 | ||||||||
20 | 7 | 7 | 1.07 | 0.23 | 0.61 | |||||||||||
24 | 5 | 5~8 | 19.2 | 20.8 | 17.2 | 12.5 | 9 | 1.39 | 0.30 | 0.79 | ||||||
24 | 7 | 7 | 1.39 | 0.30 | 0.79 | |||||||||||
25 | 5 | 20 | 21.6 | 18 | 9 | 1.47 | 0.32 | 0.84 | ||||||||
25 | 7 | 7 | 1.47 | 0.32 | 0.84 | |||||||||||
28 | 5 | 22.4 | 24 | 20.4 | 9 | 1.72 | 0.38 | 0.98 | ||||||||
28 | 7 | 7 | 1.72 | 0.38 | 0.98 | |||||||||||
30 | 5 | 24 | 25.6 | 22 | 9 | 1.88 | 0.41 | 1.07 | ||||||||
30 | 7 | 7 | 1.88 | 0.41 | 1.07 | |||||||||||
32 | 5 | 25.6 | 27.2 | 23.6 | 9 | 4 | 2.87 | 0.44 | 1.64 | |||||||
36 | 6~9・6.35 | 28.8 | 30.4 | 26.8 | 14 | M4 | 3.35 | 0.52 | 1.91 | |||||||
40 | 32 | 33.6 | 30 | 3.84 | 0.60 | 2.19 | ||||||||||
45 | 36 | 37.6 | 34 | 4.45 | 0.70 | 2.54 | ||||||||||
48 | 38.4 | 40 | 36.4 | 4.82 | 0.76 | 2.75 | ||||||||||
50 | 40 | 41.6 | 38 | 5.06 | 0.79 | 2.89 |
Type | ![]() | ![]() | ![]() | |
圆孔 | 圆孔+螺纹孔 | |||
- | GEABN | 相当于S45C | - | 固定螺丝 (SCM435 四氧化三铁保护膜) |
- | GEABB | 四氧化三铁保护膜 | ||
- | GEABG | 无电解镀镍 | ||
GEAHB | GEAB | 快削黄铜 | - | |
- | GEABS | SUS304 | - | 固定螺丝(相当于SUS304) |
Alterations | 止动螺丝孔追加加工 | 变更螺纹孔尺寸 | 台阶孔 | 两端台阶孔 | ||||||
Code | KC90·KC120 | TPC | DHL·DHR | WDH | ||||||
Spec. | KC90:90°位置再追加加工1处止动螺丝孔。 KC120:120°位置再追加加工1处止动螺丝孔。 ![]() ![]() ![]() | 变更螺纹孔尺寸。 指定方法 TPC4 ![]() ![]()
| 将轴孔追加加工为台阶孔。 (Z:指定单位1mm J:指定单位0.1mm) 指定方法 DHL-Z20-J2.0 ![]() | 将轴孔追加加工为两端台阶孔。 (Q,R,S,T:指定单位1mm) ![]() 指定方法 WDH-Q10-R10-S5-T5 ![]() ·B形 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alterations | 侧面腰形孔 | 侧面通孔 | 侧面螺纹孔 |
Code | LFC·LTC | KFC·KTC | QFC·QTC |
Spec. | 侧面追加加工腰形孔。(30°) (LFC,LTC 指定单位1mm) ![]() ![]() M选择 M3 M4 指定方法 LFC20-M3 | 侧面追加加工通孔。 (KFC·KTC:指定单位1mm K:指定单位0.5mm) ![]() ![]() K选择 K3.0~K6.0 指定方法 KFC20-K3.5 ![]() | 齿轮侧面追加加工螺纹孔(QFC,QTC:指定单位1mm)![]() ![]() M选择 M3 M4 指定方法 QFC25-M3 ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|