Type | [ M ]材质 | |||
①主体 | ②调整环 | ③主球 | ④副球 | |
BCSB | SUSXM-7 | SUS304 | SUS440C(HRC55~) | SUS440C (HRC55~) |
BCSBJ | 聚缩醛球 | |||
BCSBJJ | 聚缩醛 | - |
型式(Type·D1·D·M) |
BCHN12 BCSBJJ16 |
型式 | L | L1 | D | d | S | t | 耐负载 N(kgf) | ||
Type | M | BCSB | BCSBJ | ||||||
BCSB (不锈钢球) BCSBJ (聚缩醛球) | 6 | 12 | 0.9 | 3.5 | 3.18 | 3 | 3.5 | 2(0.2) | 0.5(0.05) |
8 | 14 | 1.3 | 5 | 4.76 | 4 | 5 | 5(0.5) | 1(0.1) | |
10 | 16 | 1.2 | 7 | 4.76 | 5 | 6 | 14(1.4) | 7(0.7) | |
12 | 20 | 1.5 | 8 | 5.56 | 6 | 8 | 41(4.2) | 27(2.8) | |
16 | 25 | 2.5 | 12 | 8.73 | 8 | 10 | 55(5.6) | 34(3.5) | |
20 | 30 | 3.5 | 15 | 10.32 | 10 | 12 | 62(6.3) | 55(5.6) |
型式 | L | L1 | D | d | E | W | ℓ | 耐负载 N(kgf) | |
Type | M | ||||||||
BCSBJJ (聚缩醛) | 8 | 14 | 1.5 | 6 | 4.76 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 2(0.2) |
10 | 16 | 1.7 | 8 | 5.56 | 2.5 | 1.5 | 2 | 4(0.4) | |
16 | 25 | 2.8 | 12 | 8.73 | 3 | 2 | 3 | 7(0.7) | |
20 | 30 | 3.5 | 14 | 10.32 | 3.5 | 3 | 4 | 11(1.1) |
Type | [ M ]材质 | |||
①主体 | ②调整环 | ③主球 | ④副球 | |
BCSB | SUSXM-7 | SUS304 | SUS440C(HRC55~) | SUS440C (HRC55~) |
BCSBJ | 聚缩醛球 | |||
BCSBJJ | 聚缩醛 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|