Type | [ M ]材质 | |||||
①主体 | ②调整环 | ③钢珠 | ④壳体 | ⑤弹簧 | ⑥扣环 | |
BCHP BCHPT | SUS304 | SUS304 | SUS440C (HRC55~) | SUS304 | SUS631J1 | SUS304 |
型式(Type·D1·公称型号·M) | - | 追加加工 |
BCHPT20 BCHM20 | - | BR |
型式 | D | L | L1 | d | ℓ | 负载量(N) | ||
Type | D1 | min. | max. | |||||
BCHP | 14 | 16 | 14 | 1.5 | 5.56 | 1.5 | 23 | 30 |
18 | 20 | 17 | 2.5 | 8.73 | 2 | 24 | 38 | |
22 | 24 | 21.5 | 3.5 | 10.32 | 24 | 55 |
型式 | M (细牙螺纹) | D | D1 | L | L1 | L2 | a | d | P | ℓ | 负载量(N) | ||
Type | 公称型号 | min. | max. | ||||||||||
BCHPT | 16 | 16×1.5 | 19 | 13.5 | 14 | 1.5 | 9 | 2 | 5.56 | 15.4 | 1.5 | 23 | 30 |
20 | 20×1.5 | 24 | 16.5 | 17 | 2.5 | 10 | 2 | 8.73 | 18.5 | 2 | 24 | 38 | |
24 | 24×1.5 | 28 | 20.5 | 21.5 | 3.5 | 12 | 2.5 | 10.32 | 24 | 24 | 55 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|