价格说明
型式 | D | L | H | L1 | d | 耐负载 N(kgf) | ||
Type | D1 | BCHA | BCHAJ | |||||
BCHA (不锈钢球) BCHAJ (聚缩醛球) | 7.5 | 9 | 4 | 1 | 1.1 | 4 | 12(1.2) | 6(0.6) |
9 | 11 | 5 | 1.2 | 4.76 | 14(1.4) | 7(0.7) | ||
11 | 13 | 6 | 1.5 | 5.56 | 41(4.2) | 27(2.8) | ||
15 | 17 | 9 | 2.5 | 8.73 | 55(5.6) | 34(3.5) | ||
18 | 20 | 10 | 3.5 | 10.32 | 62(6.3) | 55(5.6) | ||
24 | 26 | 14 | 1.5 | 5.3 | 15.87 | 343(35) | 69(7) | |
30 | 32 | 17 | 2 | 6.3 | 19.05 | 412(42) | 82(8.4) |
型式 | D | L | H | L1 | d | E | C | 耐负载 N(kgf) | ||||
Type | D1 | BCHJJ | BCHJP | BCHJJ | BCHJP | BCHJJ | BCHJP | |||||
BCHJJ (聚缩醛) BCHJP (PEEK) | 7 | 9 | 4 | 1 | 1.5 | - | 4.76 | 4.76 | 1.5 | 0.8 | 2(0.2) | 2(0.2) |
9 | 11 | 5 | 1.7 | 2 | 5.56 | 6.35 | 2.5 | 1 | 4(0.4) | 5(0.5) | ||
11 | 13 | 7 | - | 2.5 | - | 7.94 | 3 | - | 6(0.6) | |||
13 | 15 | 8 | 2.8 | 3 | 8.73 | 9.53 | 3.5 | 7(0.7) | 8(0.8) | |||
15 | 17 | 8 | 3.5 | - | 10.32 | - | 3.5 | 11(1.1) | - | |||
20 | 22 | 11.5 | 1.5 | 5.2 | - | 15.87 | - | 5.3 | 14(1.4) | - | ||
24 | 26 | 15 | 6.6 | - | 19.05 | - | 6.4 | 21(2.1) | - |
Type | ![]() | |||
①主体 | ②调整环 | ③主球 | ④副球 | |
BCHL | SUS304 | SUS304 | SUS440C(HRC55~) | SUS440C (HRC55~) |
BCHLJ | 聚缩醛球 | |||
BCHA | SUS440C(HRC55~) | |||
BCHAJ | 聚缩醛球 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|