滚轮 中空铝合金
商品
评价
详情
  • 滚轮 中空铝合金
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

滚轮 中空铝合金

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
中空铝合金滚轮:相关图像
・材质表
[ M ] 材质 A5052 [ S ] 表面处理 本色阳极氧化处理

规格表

型式-L-d-B-P
AROE30-100-24-B6-P22
型式L
指定单位1mm
d
指定单位1mm
B
指定单位1mm
P
指定单位1mm
TypeD
AROE3050~30019~55
(d≤D-5)
4~1515~53
(P≤d-2)
40
50
60
关于此商品的常见问题 (FAQ)
滚轮按照安装方法的不同分为哪几种?
带轴承式、直柱式、止动螺丝型、键槽型、带轴型、侧面螺栓固定型等。
滚轮按照材质不同分哪几种?
聚氨酯滚轮、橡胶滚轮、树脂滚轮、金属滚轮、钢珠滚轮等。
钢珠滚轮有哪几种形状?
六角螺栓型、圆形外螺纹、法兰型、圆柱型、固定螺丝型、组件型等。
米思米滚轮条目前能做到的最长长度是多少?
1153mm
滚轮传送带(输送机)最长可以做到多长?
1295mm
滚轮柱塞有哪几种类型?
支架型、螺栓型、紧凑型。
你们这边有销售倍速链条吗?
带滚轮链条页面可以搜到倍速链条。
例:ROCRB40-80为什么目录有,实际报价显示没有该产品?
注意:部分规格尺寸不全,有些目录规格产品并不存在。具体请以实际报价为准或参考日本目录。
聚氨酯滚轮时间久了颜色会变吗?
经时间迁移,聚氨酯可能会变颜色,但对性能并无影响
滚轮有哪些追加工?
变更长度,变更轴承材质等。具体见产品页面登载的追加工。