传送带用滚轮轴
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
传送带用滚轮轴
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
依靠调整附属的轴环,可以在传送带上作为替换品安装的滚轮。
产品特点
・四种形状可选(A\D\E\G)
・两种材质可选(钢S45C相当、不锈钢SUS304)
・表面处理:无、四氧化三铁保护膜、无电解镀镍
注意事项
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考
P.2907
使用案例
相关产品
树脂直齿轮 压力角20°
传送带用滚轮 树脂
橡胶·海绵密封件加工品
橡胶海绵 防静电氯丁橡胶
尺寸图
规格表
型式
L
指定单位1mm
W
选择
Q
d
ℓ
Type
形状
D
HRD
HRDB
HRDM
HRDS
A
D
G
E
6
60
~550
4
4.5
4
2.5
11
8
5.8
6
6
2.5
12
12
10
8
3
13
材质规格
Type
材质
表面处理
HRD
S45C相当
-
HRDB
四氧化三铁保护膜
HRDM
无电解镀镍
HRDS
SUS304
-
适用于
P.941
的传送带用滚轮、传送带用小型滚轮。
HROB·HROBU不适用。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
使用场景中会受到较大的轴向负载,应该选择哪款聚氨酯滚轮产品?
有聚氨酯烧结轴承滚轮和聚氨酯粘结轴承滚轮。如在轴向负载较大,或恶劣工况下,聚氨酯粘结轴承滚轮可能发生脱胶。如对聚氨酯附着力有更高要求,请选用烧结型聚氨酯滚轮。
和之前买的对比,这次耐磨性变差,硬度也有变化。
聚氨酯为热固成型,硬度公差一般在肖氏±5°,所以耐磨性存在微小差异。
主要影响是实际使用方法和工况的变化。
聚氨酯是否可以用酒精擦拭?
可以,只可涂抹少量酒精进行擦拭。
聚氨酯属于不耐化学药剂的材质,容易受到腐蚀。可以少量涂抹酒精后尽快擦干或者自然放置,其他高腐蚀性化学药剂即使少量也不可涂抹。
聚氨酯随着硬度的上升,摩擦力是否也随之上升?
不会,聚氨酯属于弹性体,相反硬度越低,摩擦力越高。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
输送机/滚轮/传送零件
>
滚轮
>
传送带用滚轮
>
传送带用滚轮轴
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741843735548
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741843735548