滚轮 | 轮 | |
![]() | ABS树脂 | 外轮·内轮:聚缩醛 保持器:66尼龙 外罩:ABS树脂 滚珠:SUS304 |
使用案例 | 产品作用 |
![]() | 适用于工件的运送及滑动的滚轮。 |
型式 | - | L |
HRJA20 | - | 213 |
型式 | L 指定单位1mm | D | a | b | B | d | (d1) | t | 参考滚轮强度(N) | |||||
Type | No. | L113 | L213 | L313 | L413 | L513 | ||||||||
HRJA | 20 | 50~513 | 20.4±0.5 | (2) | (1) | (14.9) | 6.1 | 9.5(±0.2) | 1.5(+0.5) | 113 | 105 | 98 | 90 | 83 |
30 | 30.6±0.5 | (24.9) | 8.2 | 14(±0.2) | 1.8(+0.5) | 162 | 154 | 147 | 139 | 132 | ||||
50 | 50.3±0.5 | (39.9) | 12.2 | 17(±0.2) | 2.8(+0.5) | 314 | 304 | 294 | 289 | 279 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|