芯材型 | ![]() | ![]() | 轴承 | |
芯材 | 轮 | |||
HRO | 钢 | 钢 | 铬酸盐光泽处理 | 压制轴承 |
HROC | 镀硬铬 | |||
HROB(静音型) | 铬酸盐光泽处理 | 标准轴承 | ||
HROA | 铝合金 | 钢 | 本色阳极氧化处理 | 压制轴承 |
HROS | SUS304 | SUS304 | - | 压制轴承 |
聚氨酯衬层型 | ![]() | ![]() | 轴承 | ||
芯材 | 轮 | 衬层 | |||
HROU | STKM | 钢 | 聚氨酯 (自然色) | 肖氏A90 | 压制轴承 |
HROG | 肖氏A70 | ||||
HROH | 肖氏A50 | ||||
HROBU(静音型) | STKM | 肖氏A90 | 标准轴承 | ||
HROSU | SUS304 | SUS304 | 压制轴承 |
自然色 |
![]() |
使用案例 | 产品作用 |
![]() | 适用于工件的运送及滑动的滚轮。 |
新制聚氨酯 | 黄变聚氨酯 |
![]() | ![]() |
水解聚氨酯 |
![]() |
树脂轴环 标准型 | 带聚氨酯止动螺栓 直杆型 | 聚氨酯成形轴承 内轮突出型 重载型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:CLJJ10-16-20.0 | 代表型号:UST8-40 | 代表型号:UMRHW40 | ||
优点:内外径,高度可选,价格更优 | 适用于传送重载工件前端紧凑,狭窄空间可使用 | 适用于传送重载工件适用于传送重载工件 |
型式 | L 选择 | G 选择 | D | a | d | (d1) | t | *参考滚轮强度(N) | |||||||
Type | No. | L113 | L163 | L213 | L263 | L313 | L413 | L513 | |||||||
HRO 聚氨酯衬层型 HROU HROG HROH | 19 | 113 163 213 263 313 413 513 | 3 4 5 | 19.1 | 5 | 6.2 | (9) | 1.2 | 618 | 573 | 530 | 436 | 343 | 294 | 206 |
*22 | 22.2 | 3.5 | 6.2 | (10) | 1.2 | 618 | 573 | 530 | 436 | 343 | 294 | 206 | |||
28 | 28.6 | 3.5 | 8.2 | (12) | 1.2 | 1236 | 1148 | 1059 | 873 | 687 | 588 | 412 | |||
38 | 38.1 | 5.5 | 12.2 | (16) | 1.2 | 1342 | 1342 | 1342 | 1132 | 922 | 785 | 588 | |||
*42 | 42.7 | 5 | 12.2 | (16) | 1.4 | 1667 | 1628 | 1589 | 1310 | 1030 | 883 | 745 | |||
*50 | 50.8 | 6.5 | 12.2 | (18) | 1.6 | 1716 | 1682 | 1648 | 1584 | 1520 | 1442 | 1147 | |||
57 | 57.2 | 6.5 | 12.2 | (18) | 1.4 | 2354 | 2206 | 2059 | 1912 | 1765 | 1471 | 1157 | |||
HROC | 22 | 22.2 | 3.5 | 6.2 | (10) | 1.2 | 618 | 573 | 530 | 436 | 343 | - | - | ||
28 | 28.6 | 3.5 | 8.2 | (12) | 1.2 | 1236 | 1148 | 1059 | 873 | 687 | - | - | |||
38 | 38.1 | 5.5 | 12.2 | (16) | 1.2 | 1342 | 1342 | 1342 | 1132 | 922 | - | - | |||
HROB 聚氨酯衬层型 HROBU | 19 | 19.1 | 6 | 6 | (8) | 1.2 | 775 | 721 | 667 | 549 | 431 | 373 | - | ||
28 | 28.6 | 6.5 | 8 | (10) | 1.2 | 1549 | 1436 | 1323 | 1093 | 863 | 745 | 520 | |||
38 | 38.1 | 6.5 | 12 | (18) | 2.4 | 2206 | 2040 | 1875 | 1673 | 1471 | 1226 | 1040 | |||
42 | 42.7 | 5 | 12 | (18) | 2.3 | 2942 | 2687 | 2432 | 2319 | 2206 | 1844 | 1451 | |||
57 | 57.2 | 6.5 | 12 | (18) | 1.4 | 2942 | 2687 | 2432 | 2319 | 2206 | 1844 | 1451 | |||
HROA | 28 | 28.6 | 5.5 | 8.2 | (12) | 1.6 | 617 | 573 | 529 | 436 | 343 | - | - | ||
38 | 38.1 | 4 | 8.1 | (13) | 1.6 | 705 | 705 | 705 | 583 | 460 | - | - | |||
57 | 57.1 | 6.5 | 12.2 | (16) | 1.6 | 784 | 735 | 686 | 637 | 588 | - | - | |||
HROS 聚氨酯衬层型 HROSU | 19 | 19.0 | 5 | 6.2 | (10) | 1.2 | 432 | 403 | 373 | 309 | 245 | 196 | 147 | ||
38 | 38.1 | 3.5 | 8.2 | (16) | 1.0 | 883 | 836 | 790 | 684 | 579 | 490 | 373 | |||
50 | 50.8 | 6.5 | 12.2 | (18) | 1.5 | 1324 | 1250 | 1177 | 1128 | 1079 | 883 | 687 |
芯材型 | ![]() | ![]() | 轴承 | |
芯材 | 轮 | |||
HRO | 钢 | 钢 | 铬酸盐光泽处理 | 压制轴承 |
HROC | 镀硬铬 | |||
HROB(静音型) | 铬酸盐光泽处理 | 标准轴承 | ||
HROA | 铝合金 | 钢 | 本色阳极氧化处理 | 压制轴承 |
HROS | SUS304 | SUS304 | - | 压制轴承 |
聚氨酯衬层型 | ![]() | ![]() | 轴承 | ||
芯材 | 轮 | 衬层 | |||
HROU | STKM | 钢 | 聚氨酯 (自然色) | 肖氏A90 | 压制轴承 |
HROG | 肖氏A70 | ||||
HROH | 肖氏A50 | ||||
HROBU(静音型) | STKM | 肖氏A90 | 标准轴承 | ||
HROSU | SUS304 | SUS304 | 压制轴承 |
Alteration | Code | Spec. |
变更为制电性聚氨酯 (聚氨酯颜色:灰色) | UDC | 将聚氨酯衬层型肖氏A90变更为制电性聚氨酯。 指定方法 UDC 体积固有电阻率 2.1×108Ω·cm 便面电阻率 4.0×109Ω (温度30℃/湿度60%) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|