Type | 轮距 | ①滚轮 | 轴承 | ②框架 | ③螺丝·螺帽 | ④支架 | ||||||
P=25 | P=30 | P=35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
无支架型 | CRONEY | CRONFY | CRONY | 钢 | 铬酸盐光泽处理 | 钢 | SPHC-P | 熔融电镀* | 钢 | 铬酸盐光泽处理 | - | - |
带支架型 | CRONEYB | CRONFYB | CRONYB | 钢 | 铬酸盐光泽处理 |
价格说明
型式 | (L) | |||
Type | 轮数量 | P=25 | P=30 | P=35 |
无支架型 CRONEY CRONFY CRONY 带支架型 CRONEYB CRONFYB CRONYB | 2 | (48) | (58) | (68) |
3 | (73) | (88) | (103) | |
4 | (98) | (118) | (138) | |
5 | (123) | (148) | (173) | |
6 | (148) | (178) | (208) | |
7 | (173) | (208) | (243) | |
8 | (198) | (238) | (278) | |
9 | (223) | (268) | (313) | |
10 | (248) | (298) | (348) | |
11 | (273) | (328) | (383) | |
12 | (298) | (358) | (418) | |
13 | (323) | (388) | (453) | |
14 | (348) | (418) | (488) | |
15 | (373) | (448) | (523) | |
16 | (398) | (478) | (558) | |
17 | (423) | (508) | (593) | |
18 | (448) | (538) | (628) | |
19 | (473) | (568) | (663) | |
20 | (498) | (598) | (698) | |
21 | (523) | (628) | (733) | |
22 | (548) | (658) | (768) | |
23 | (573) | (688) | (803) | |
24 | (598) | (718) | (838) | |
25 | (623) | (748) | (873) | |
26 | (648) | (778) | (908) | |
27 | (673) | (808) | (943) | |
28 | (698) | (838) | (978) | |
29 | (723) | (868) | (1013) | |
30 | (748) | (898) | (1048) | |
31 | (773) | (928) | (1083) | |
32 | (798) | (958) | (1118) | |
33 | (823) | (988) | (1153) |
Type | 轮距 | ①滚轮 | 轴承 | ②框架 | ③螺丝·螺帽 | ④支架 | ||||||
P=25 | P=30 | P=35 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
无支架型 | CRONEY | CRONFY | CRONY | 钢 | 铬酸盐光泽处理 | 钢 | SPHC-P | 熔融电镀* | 钢 | 铬酸盐光泽处理 | - | - |
带支架型 | CRONEYB | CRONFYB | CRONYB | 钢 | 铬酸盐光泽处理 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|