Type | ![]() | ![]() | 轴承外径(D) | ||
标准外螺纹型 | 加长外螺纹型 | 轴承 | 轴 | 轴 | 6~52 |
NTBG | NTBGT | 钢 | SUM | 无电解镀镍 | |
NTSBG | NTSBGT | 不锈钢 | 相当于SUS303 | - |
聚氨酯板材 自由指定型 | 止动螺栓 | 悬臂销 外螺纹安装 带扣环槽型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:UTSN8-300 | 代表型号:UST3-15 | 代表型号:FXAA10-25-F18 |
型式 | ![]() | B | d | a | G | M (粗牙螺纹) | 轴承 (公称型号) | 有无规格 | |||
![]() | ![]() | 标准外螺纹型 | 加长外螺纹型 | NTBG·NTBGT | NTSBG·NTSBGT | ||||||
标准外螺纹型 NTBG NTSBG 加长外螺纹型 NTBGT NTSBGT | 6 | 4 | 6 | 2.5 | 3 | 1 | 1.5 | M3 | 673ZZ | ● | ● |
7 | 4 | 6 | 3 | 3 | W683ZZ | ● | ● | ||||
8 | 5 | 8 | 2.5 | 5 | 675ZZ | ● | ● | ||||
9 | 5 | 8 | 4 | 4 | M4 | W684A×50ZZ | ● | ● | |||
13 | 5 | 8 | 5 | 4 | 624ZZ | ● | ● | ||||
16 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2.5 | 625ZZ | ● | ● | |||
19 | 8 | 12 | 6 | 6 | M6 | 626ZZ | ● | ● | |||
22 | 8 | 12 | 7 | 8 | 4 | 608ZZ | ● | ● | |||
26 | 8 | 12 | 8 | 10 | 2.5 | 5 | 6000ZZ | ● | ● | ||
30 | 8 | 12 | 9 | 10 | 2 | 5 | 6200ZZ | ● | ● | ||
32 | 12 | 20 | 9 | 15 | 2.5 | 5 | M10 | 6002ZZ | ● | ● | |
35 | 12 | 20 | 11 | 15 | 3 | 5 | 6202ZZ | ● | ● | ||
37 | 12 | 20 | 9 | 20 | 2.5 | 8 | 6904ZZ | ● | ● | ||
47 | 12 | 20 | 14 | 20 | 3 | 8 | 6204ZZ | ● | - | ||
52 | 12 | 20 | 15 | 25 | 3 | 10 | 6205ZZ | ● | - |
Type | ![]() | ![]() | ||
标准外螺纹型 | 加长外螺纹型 | 轴承 | 轴 | 轴 |
NTBG | NTBGT | 钢 | SUM | 无电解镀镍 |
NTSBG | NTSBGT | 不锈钢 | 相当于SUS303 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|