![]() | |
轮箍部 | 热固性乙醚类聚氨酯 (茶褐色·肖氏A95) |
轴承 | 外圈·内圈·钢球:SUJ2 |
轴承盖:钢 |
使用案例① | 产品作用 |
■绕线机的压线机构![]() | 聚氨酯耐磨性优良,使用寿命较长 聚氨酯硬度选择宽泛,可根据实际需要的压合力选择不同的硬度。 |
使用案例② | 产品作用 |
■工件传送辅助![]() | 轴承携带外螺纹,拆卸便宜。 轴承带有聚氨酯,可保护工件不划伤。 |
使用案例③ | 产品作用 |
■涂胶机构![]() | 可选择硬度较软的聚氨酯,增大卷纸和工件之间的粘合面。 |
聚氨酯板材 自由指定型 | 止动螺栓 | 悬臂销 外螺纹安装 带扣环槽型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: UTSN8-300 | 代表型号: UST3-15 | 代表型号: FXAA10-25-F18 |
价格说明
型式 | d | d公差 | d1 | d2 | B | W1 | W2 | 耐负载 N (参考值) | 重量(g) | ||
![]() | ![]() | UMRHW | UMRHV | ||||||||
UMRHW (两侧突出型) UMRHV (单侧突出型) | 30 | 8 | 0 -0.04 | 12 | 22 | 11 | 15 | 13 | 303 | 24 | 23 |
35 | 347 | 28 | 27 | ||||||||
40 | 12 | 18.3 | 32 | 14 | 18 | 16 | 474 | 62 | 59 | ||
45 | 15 | 21.4 | 35 | 15 | 19 | 17 | 579 | 78 | 75 | ||
50 | 20 | 25.1 | 37 | 16 | 20 | 18 | 660 | 84 | 82 | ||
55 | 20 | 0.005 -0.012 | 29.3 | 47 | 18 | 22 | 20 | 794 | 157 | 151 | |
60 | 829 | 167 | 162 | ||||||||
65 | 25 | 33.8 | 52 | 19 | 23 | 21 | 918 | 199 | 191 | ||
70 | 1050 | 210 | 202 |
![]() | |
轮箍部 | 热固性乙醚类聚氨酯 (茶褐色·肖氏A95) |
轴承 | 外圈·内圈·钢球:SUJ2 |
轴承盖:钢 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|