![]() | |
轮箍部 | 热塑性乙醚类聚氨酯 (黑色·肖氏A95) |
轮体部 | 热塑性内酯类聚氨酯(黑色) |
轴承 | 外圈·内圈·钢球:SUJ2 |
轴承盖:橡胶 |
使用案例① | 产品作用 |
■绕线机的压线机构 | 聚氨酯耐磨性优良,使用寿命较长 聚氨酯硬度选择宽泛,可根据实际需要的压合力选择不同的硬度。 |
![]() | |
使用案例② | 产品作用 |
■工件传送辅助 | 轴承携带外螺纹,拆卸便宜。 轴承带有聚氨酯,可保护工件不划伤。 |
![]() | |
使用案例③ | 产品作用 |
■涂胶机构 | 当粘结剂含化学药性时,可选择硅橡胶。 可选择硬度较软的聚氨酯,增大卷纸和工件之间的粘合面。 |
![]() |
聚氨酯板材 自由指定型 | 止动螺栓 | 悬臂销 外螺纹安装 带扣环槽型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:UTSN8-300 | 代表型号:UST3-15 | 代表型号:FXAA10-25-F18 |
价格说明
型式 | d | d公差 | d1 | B | B1 | W1 | W2 | 耐负载 N | 重量(g) | ||||
![]() | ![]() | UMRW·UMRV | UMRR | (参考值) | UMRW | UMRV | UMRR | ||||||
UMRW | 20 | 6 | 0 -0.02 | 0 -0.008 | 8.6 | 8 | 5 | 11 | 9.5 | 55 | 7 | 6 | 5 |
(两侧突出型) | 25 | 9.3 | 9 | 6 | 12 | 10.5 | 79 | 12 | 11 | 10 | |||
30 | 8 | 0 -0.04 | 12 | 11 | 7 | 15 | 13 | 108 | 21 | 19 | 17 | ||
UMRV | 35 | 147 | 24 | 22 | 20 | ||||||||
(单侧突出型) | 40 | 10 | 14 | 12 | 8 | 16 | 14 | 196 | 34 | 32 | 30 | ||
45 | 12 | 0.005 -0.012 | 18.3 (16.8) | 14 | 10 | 18 | 16 | 245 | 60 | 55 | 50 | ||
UMRR | 50 | 274 | 66 | 61 | 56 | ||||||||
(无突出型) | 55 | 15 | 21.6 (20) | 15 | 11 | 19 | 17 | 314 | 82 | 76 | 70 | ||
60 | 343 | 90 | 83 | 77 | |||||||||
65 | 17 | 24.6 (23) | 16 | 12 | 20 | 18 | 392 | 120 | 112 | 104 | |||
70 | 441 | 130 | 121 | 113 | |||||||||
75 | 20 | 0 -0.01 | 29.3 (27.6) | 18 | 14 | 22 | 20 | 510 | 188 | 175 | 164 | ||
80 | 589 | 199 | 187 | 176 |
d1尺寸中( )内的数值适用于UMRR。
kgf=N×0.101972
![]() | |
轮箍部 | 热塑性乙醚类聚氨酯 (黑色·肖氏A95) |
轮体部 | 热塑性内酯类聚氨酯(黑色) |
轴承 | 外圈·内圈·钢球:SUJ2 |
轴承盖:橡胶 |
D20~D35为单层结构(仅轮箍部)。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|