型式 |
UWS312 |
型式 | Dg6 | A | ℓ | ℓ1 | V | d | M | B | (C) | m | n | 适用的聚氨酯 成形轴承 | |||||
Type | No. | 容差 | 尺寸 | 公差 | |||||||||||||
UWS | 312 | 3 | 3 | 5 | - | 4 | 2.05 | + 0.06 0 | 3 | 5 | 5.8 | 0.5 | + 0.05 0 | 2 | UMBB UMBW UMBG UMBGW UMBL UMBLW UMBD SUMBB UMSB UMSW UMSG UMSGW SUMSB | UMBBR UMBWR SUMBBR UMSBR UMSWR | 3-12 |
413 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3.05 | 4 | 7 | 8.1 | 0.7 | 4-13 | |||||||
416 | 5 | 6 | 4-16 | ||||||||||||||
516 | 5 | 5 | 2 | 6.9 | 4.05 | + 0.075 0 | 5 | 8 | 9.2 | + 0.1 0 | 5-16 | ||||||
520 | 7.5 | 10 | 11.5 | 5-20 | |||||||||||||
620 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5.05 | 6 | 6-20 | ||||||||||
628 | 6 | 9 | 6-28 | ||||||||||||||
828 | 8 | 7 | 10 | 4 | 12 | 7.1 | + 0.09 0 | 8 | 14 | 16.2 | 0.9 | 3 | 8-28 | ||||
830 | 8-30 | ||||||||||||||||
1030 | 10 | 8 | 13 | 9.6 | 0 - 0.09 | 10 | 1.15 | + 0.14 0 | 10-30 | ||||||||
1040 | 9 | 16 | 19 | 21.9 | 10-40 | ||||||||||||
1540 | 15 | 9 | 15 | 5 | 18 | 14.3 | 0 - 0.11 | 12 | 4 | 15-40 | |||||||
1545 | 11 | 19 | 21 | 24 | 15-45 | ||||||||||||
2045 | 20 | 9 | 6 | 23 | 19 | 0 - 0.21 | 16 | 27 | 31.2 | 1.35 | 20-45 | ||||||
2055 | 14 | 25 | 20-55 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|